(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

桥防防爆平头双头梅花扳手

根据数量多少打折

品牌:

桥防(QIAOFANG) [中国]
桥防(QIAOFANG) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

36.77起
(

标准单价:

36.77起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥36.77)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

36.77起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
26个备选型号

153A-0810-A

153A-0810-B

153A-0911-A

153A-0911-B

153A-1012-A

153A-1012-B

153A-1214-A

153A-1214-B

153A-1417-A

153A-1417-B

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
适用于紧固和拆卸六角头螺栓,螺母,特别适用于狭窄,凹除等不能容纳双头呆扳手的空间。

基本信息

前端类型 双口类型 取得认证 FM Approvals(美国)
 
型号
153A-0810-A
153A-0810-B
153A-0911-A
153A-0911-B
153A-1012-A
153A-1012-B
153A-1214-A
153A-1214-B
153A-1417-A
153A-1417-B
153A-1719-A
153A-1719-B
153A-1922-A
153A-1922-B
153A-2224-A
153A-2224-B
153A-2427-A
153A-2427-B
153A-2730-A
153A-2730-B
153A-3032-A
153A-3032-B
153A-3036-A
153A-3036-B
153A-3641-A
153A-3641-B
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
重量
(g)
材质 规格S1 规格S2

36.77起

2天 115 29 铝青铜合金 8mm 10mm

62.65起

5天 115 32 铍青铜合金 8mm 10mm

40.20起

2天 125 34 铝青铜合金 9mm 11mm

54.16起

5天 125 37 铍青铜合金 9mm 11mm

50.29起

2天 140 48 铝青铜合金 10mm 12mm

66.26起

5天 140 55 铍青铜合金 10mm 12mm

57.90起

2天 145 62 铝青铜合金 12mm 14mm

73.51起

5天 145 70 铍青铜合金 12mm 14mm

59.57起

2天 165 90 铝青铜合金 14mm 17mm

94.04起

5天 165 100 铍青铜合金 14mm 17mm

69.95起

2天 185 120 铝青铜合金 17mm 19mm

111.08起

5天 185 132 铍青铜合金 17mm 19mm

113.14起

2天 200 165 铝青铜合金 19mm 22mm

177.07起

5天 200 180 铍青铜合金 19mm 22mm

139.10起

2天 220 215 铝青铜合金 22mm 24mm

221.70起

5天 220 240 铍青铜合金 22mm 24mm

174.57起

2天 255 280 铝青铜合金 24mm 27mm

277.76起

5天 255 320 铍青铜合金 24mm 27mm

196.95起

2天 280 340 铝青铜合金 27mm 30mm

313.36起

5天 280 385 铍青铜合金 27mm 30mm

231.00起

2天 295 415 铝青铜合金 30mm 32mm

390.20起

5天 295 465 铍青铜合金 30mm 32mm

309.91起

2天 330 545 铝青铜合金 30mm 36mm

489.84起

5天 330 600 铍青铜合金 30mm 36mm

364.71起

2天 365 845 铝青铜合金 36mm 41mm

571.48起

5天 365 935 铍青铜合金 36mm 41mm

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

前端类型 双口类型 取得认证 FM Approvals(美国)
全长(mm) 115 重量(g) 29
材质 铝青铜合金 规格S1 8mm
规格S2 10mm
前端类型 双口类型 取得认证 FM Approvals(美国) 全长(mm) 115
重量(g) 29 材质 铝青铜合金 规格S1 8mm
规格S2 10mm
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
26个备选型号

153A-0810-A

153A-0810-B

153A-0911-A

153A-0911-B

153A-1012-A

153A-1012-B

153A-1214-A

153A-1214-B

153A-1417-A

153A-1417-B

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 全长(mm)

    115

    125

    140

    145

    165

    185

    200

    220

    255

    280

    295

    330

    365

  • 重量(g)

    29

    32

    34

    37

    48

    55

    62

    70

    90

    100

    120

    132

    165

    180

    215

    240

    280

    320

    340

    385

    415

    465

    545

    600

    845

    935

  • 材质

    铍青铜合金

    铝青铜合金

  • 规格S1

    8mm

    9mm

    10mm

    12mm

    14mm

    17mm

    19mm

    22mm

    24mm

    27mm

    30mm

    36mm

  • 规格S2

    10mm

    11mm

    12mm

    14mm

    17mm

    19mm

    22mm

    24mm

    27mm

    30mm

    32mm

    36mm

    41mm

  • 类型

    153A

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    2天以内

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。