(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 6.3MM系列65mm长双头旋具头
  • 6.3MM系列65mm长双头旋具头
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.94>

6.3MM系列65mm长双头旋具头(10~50个装)

品牌:
史丹利(STANLEY) [美国]
史丹利(STANLEY) [美国]
暂无评价

单价(未税):

18.22起
(

标准单价:

18.22起
)

单价(未税):

18.22起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
规格 :
PH1-PH1
PH1-PH2
PH2-PH2
PH2-PH3
PH3-PH3
4.5-PH1
5.5-PH2
6.5-PH3
查看全部(8)
类型 :
STLY-FTG-25
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
前端类型: 十字型(+)
详情类型: 双头十字型
单品·套装: 单件
旋具头长度(mm): 65
有无双头功能:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共9个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
● 采用耐冲击合金钢S-2制造,硬度达到HRC60±2。
● 表面采用喷砂处理,保证头部尺寸的精准。
● 特殊热处理工艺,扭矩比普通S-2产品提升10%以上。
产品规格

基本信息

前端类型 十字型(+) 单品·套装 单件
有无双头功能 详情类型 双头十字型
旋具头长度(mm) 65
型号
63-101T-23
63-102HH-23
63-102T-23
63-103T-23
63-104T-23
63-105T-23
63-106T-23
63-107T-23
63-108T-23
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
规格

18.61起

10个装

4天 PH1-PH1

85.00起

50个装

询价 PH2-PH2

18.22起

10个装

4天 PH2-PH2

18.61起

10个装

询价 PH3-PH3

18.61起

10个装

4天 4.5-PH1

18.61起

10个装

询价 5.5-PH2

18.61起

10个装

4天 6.5-PH3

18.61起

10个装

4天 PH1-PH2

18.61起

10个装

询价 PH2-PH3

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空