(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

英制精抛光棘开两用快扳

品牌:

史丹利(STANLEY) [美国]
史丹利(STANLEY) [美国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

46.44起
(

标准单价:

46.44起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥46.44)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

46.44起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
7个备选型号

89-925-1-22

89-926-1-22

89-927-1-22

89-928-1-22

89-929-1-22

89-931-1-22

95-087-1-22

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余14项未选
剩余14项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
【特长/特性】镀铬镍表面,防锈耐腐蚀
【用途】安装与拆卸螺钉、螺母和其他螺纹紧持螺栓
【注意事项】使用时用力一定要均匀,以免损坏扳手或螺栓、螺母的棱角变形,造成打滑而发生事故
【头径】3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4",5/16"
【材质】CR-V钢
【表面处理】镀镍铬/精抛光
【销售单位】单件

基本信息

有无棘轮机构 单品·套装区分 单品
 
型号
89-925-1-22
89-926-1-22
89-927-1-22
89-928-1-22
89-929-1-22
89-931-1-22
95-087-1-22
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
种类 摆头(柔性) 全长
(mm)
插口宽
(英寸)
规格 L
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
T
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
种类

46.44起

4天 组合扳手 131 3/8 - - - - - - - - -

50.86起

4天 组合扳手 147 7/16 - - - - - - - - -

50.80起

4天 组合扳手 164 1/2 - - - - - - - - -

51.52起

4天 组合扳手 182 9/16 - - - - - - - - -

64.19起

询价 组合扳手 202 5/8 - - - - - - - - -

73.57起

4天 组合扳手 246 3/4 - - - - - - - - -

47.52起

4天 组合扳手 111 5/16 - - - - - - - - -

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类 组合扳手 有无棘轮机构
摆头(柔性) 全长(mm) 131
插口宽(英寸) 3/8 单品·套装区分 单品
规格 - L(mm) -
A(mm) - B(mm) -
D(mm) - T(mm) -
I(mm) - J(mm) -
种类 -
种类 组合扳手 有无棘轮机构 摆头(柔性)
全长(mm) 131 插口宽(英寸) 3/8 单品·套装区分 单品
规格 - L(mm) - A(mm) -
B(mm) - D(mm) - T(mm) -
I(mm) - J(mm) - 种类 -
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
7个备选型号

89-925-1-22

89-926-1-22

89-927-1-22

89-928-1-22

89-929-1-22

89-931-1-22

95-087-1-22

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余14项未选
剩余14项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 种类

    组合扳手

  • 摆头(柔性)

  • 全长(mm)

    111

    131

    147

    164

    182

    202

    246

  • 插口宽(英寸)

    1/2

    3/4

    3/8

    5/8

    5/16

    7/16

    9/16

  • 规格

    11/16"

  • L(mm)

    223

  • A(mm)

    37.7

  • B(mm)

    32

  • D(mm)

    15.3

  • T(mm)

    5.0

  • I(mm)

    7.2

  • J(mm)

    10.6

  • 种类

    组合扳手

  • 类型

    STLY-MEC-79

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。