(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
4天起
4天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
前端规格 | 六角 | 轴长度L(mm) | 45 |
单品·套装区分 | 单件 | 轴类型 | 圆轴 |
磁铁 | 无 | 夹持手柄 | 无 |
握柄式 | 橡胶 | (套筒型/六角型/球点型)插口宽(mm) | 0.9 |
长度(mm) | 135 | 材质 | S-2 |
前端规格 | 六角 | 轴长度L(mm) | 45 | 单品·套装区分 | 单件 |
轴类型 | 圆轴 | 磁铁 | 无 | 夹持手柄 | 无 |
握柄式 | 橡胶 | (套筒型/六角型/球点型)插口宽(mm) | 0.9 | 长度(mm) | 135 |
材质 | S-2 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明