(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

立铣刀 圆弧角型 长颈型 MHR230R无限涂层 2刃立铣刀

根据数量多少打折

品牌:

日进(NS TOOL) [日本]
日进(NS TOOL) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
5个备选型号

08-00220-20029

08-00220-30035

08-00220-40032

08-00220-60051

08-00220-60052

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
・外周刃采用将与工件的接触降低到最小限度的设计,有效抑制振刀。
・与球头铣刀相比,由于步距设定值可取较大值,因此实现了高效率加工。
・角部R精度为±5µm!的高精度。(D2.5以下)。
・采用无限涂层,可在加工淬火钢、调质钢时发挥超群威力,也适合铜电极加工。

基本信息

刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 铝 / 钛 / 铜 / 树脂
柄径(d)(mm) 6 加工用途 平面 / 侧面 / 槽
涂层 其他 种类 长颈圆角型
螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 可加工硬度 ~55HRC
材质 超微粒子硬质合金 角部形状 圆鼻
表面处理 无限涂层 (γ)颈角(°) 12
 
型号
08-00220-20029
08-00220-30035
08-00220-40032
08-00220-60051
08-00220-60052
型号数量折扣一般
发货日
刃径(D)
(φ)
(R)R角半径
(mm)
刃长(ℓ)
(mm)
全长(L)
(mm)
(ℓ1)有效长度
(mm)
R精度
(μm)
对照型号 (d2)颈径
(mm)
9天 2 0.2 1.6 70 24 ±5 MHR230R-2-R0.2-24-6 1.94
9天 3 0.3 4.5 70 30 ±10 MHR230R-3-R0.3-30-6 2.85
9天 4 0.3 6 70 32 ±10 MHR230R-4-R0.3-32-6 3.8
9天 6 0.5 9 90 24 ±10 MHR230R-6-R0.5-24-6 5.8
9天 6 0.5 9 110 48 ±10 MHR230R-6-R0.5-48-6 5.8

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

刃径(D)(φ) 2 (R)R角半径(mm) 0.2
刃长(ℓ)(mm) 1.6 刃数(枚) 2
全长(L)(mm) 70 柄径(d)(mm) 6
工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[◎] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[◎] / 树脂[○] (ℓ1)有效长度(mm) 24
加工用途 平面 / 侧面 / 槽 涂层 其他
种类 长颈圆角型 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°)
R精度(μm) ±5 可加工硬度 ~55HRC
材质 超微粒子硬质合金 角部形状 圆鼻
表面处理 无限涂层 对照型号 MHR230R-2-R0.2-24-6
(γ)颈角(°) 12 (d2)颈径(mm) 1.94
刃径(D)(φ) 2 (R)R角半径(mm) 0.2 刃长(ℓ)(mm) 1.6
刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 70 柄径(d)(mm) 6
工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[◎] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[◎] / 树脂[○] (ℓ1)有效长度(mm) 24 加工用途 平面 / 侧面 / 槽
涂层 其他 种类 长颈圆角型 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°)
R精度(μm) ±5 可加工硬度 ~55HRC 材质 超微粒子硬质合金
角部形状 圆鼻 表面处理 无限涂层 对照型号 MHR230R-2-R0.2-24-6
(γ)颈角(°) 12 (d2)颈径(mm) 1.94
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
5个备选型号

08-00220-20029

08-00220-30035

08-00220-40032

08-00220-60051

08-00220-60052

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 刃径(D)(φ)

    2

    3

    4

    6

  • (R)R角半径(mm)

    0.2

    0.3

    0.5

  • 刃长(ℓ)(mm)

    1.6

    4.5

    6

    9

  • 全长(L)(mm)

    70

    90

    110

  • (ℓ1)有效长度(mm)

    24

    30

    32

    48

  • R精度(μm)

    ±5

    ±10

  • 对照型号

    MHR230R-6-R0.5-48-6

    MHR230R-6-R0.5-24-6

    MHR230R-4-R0.3-32-6

    MHR230R-3-R0.3-30-6

    MHR230R-2-R0.2-24-6

  • 类型

    08-00220

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。