(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
334Z1/4 |
334Z1/8 |
334Z3/8 |
334Z3/16 |
334Z3/32 |
334Z5/16 |
334Z5/32 |
334Z7/64 |
334Z9/64 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 插口宽 (mm) | 插口宽 (英寸) | 全长(L尺寸) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
¥141.87起 | 有 | 9天 | 6.35 | 1/4 | 182 | |
¥115.56起 | 有 | 9天 | 3.18 | 1/8 | 182 | |
¥391.62起 | 有 | 5天 | 9.53 | 3/8 | 188 | |
¥168.05起 | 有 | 5天 | 4.76 | 3/16 | 182 | |
¥168.71起 | 有 | 5天 | 2.38 | 3/32 | 182 | |
¥177.42起 | 有 | 5天 | 7.94 | 5/16 | 182 | |
¥132.25起 | 有 | 5天 | 3.97 | 5/32 | 182 | |
¥127.78起 | 有 | 7天 | 2.78 | 7/64 | 182 | |
¥137.93起 | 有 | 5天 | 3.57 | 9/64 | 182 |
Loading...
插口宽(mm) | 6.35 | 插口宽(英寸) | 1/4 |
前端类型 | 标准型 | 种类 | T型 |
单品·套装类别 | 单品 | 全长(L尺寸)(mm) | 182 |
杆长(mm) | 150 |
插口宽(mm) | 6.35 | 插口宽(英寸) | 1/4 | 前端类型 | 标准型 |
种类 | T型 | 单品·套装类别 | 单品 | 全长(L尺寸)(mm) | 182 |
杆长(mm) | 150 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明