(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 插口宽(S尺寸) | 插口部外径(D1尺寸) (mm) | 最大外径(D1orD2尺寸) (mm) | 插口部深度(L1尺寸) (mm) | 贯通孔内径(d尺寸) (mm) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
※该产品已注册专利。
销钉・O 形圈适配表(旧型号)
产品编号 8AD- | 46L200・55L200 | 65L200・75L200・85L200・95L200 |
---|---|---|
销钉 | PIN5547S | PIN5560S |
O 形圈 | RINGW30S | RINGW34S |
销钉・O 形圈适配表(新型,带有 O 圈环临时凹槽。)
产品编号 8AD- | 46L200 ~ 95L200 |
---|---|
销钉 | P4040S |
O 形圈 | RAS326S |
编号 | 对边宽度尺寸(mm)S | 尺寸(mm) D1 | 尺寸(mm) D2 | 尺寸(mm) L1 | 尺寸(mm) L | 尺寸(mm) d | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8AD-46L200 | 46 | 69 | 55 | 27 | 200 | 32 | 2,020 |
8AD-50L200 | 50 | 74 | 55 | 30 | 200 | 38 | 2,660 |
8AD-55L200 | 55 | 80 | 55 | 32 | 200 | 38 | 2,660 |
8AD-60L200 | 60 | 86 | 55 | 43 | 200 | 41 | 2,990 |
8AD-65L200 | 65 | 95 | 65 | 35 | 200 | 44 | 3,150 |
8AD-70L200 | 70 | 100 | 60 | 49 | 200 | 46 | 3,560 |
8AD-75L200 | 75 | 104 | 65 | 39 | 200 | 50 | 3,500 |
8AD-80L200 | 80 | 111 | 60 | 55 | 200 | 52 | 4,130 |
8AD-85L200 | 85 | 118 | 65 | 46 | 200 | 61 | 4,760 |
8AD-90L200 | 90 | 124 | 60 | 60 | 200 | 62 | 4,880 |
8AD-95L200 | 95 | 130 | 65 | 45 | 200 | 70 | 5,250 |
尺寸图
使用示例
型号 |
---|
8AD-46L200 |
8AD-50L200 |
8AD-55L200 |
8AD-65L200 |
8AD-70L200 |
8AD-85L200 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 插口宽(S尺寸) | 插口部外径(D1尺寸) (mm) | 最大外径(D1orD2尺寸) (mm) | 插口部深度(L1尺寸) (mm) | 贯通孔内径(d尺寸) (mm) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1,807.20起 | 5天 | 46 | 69 | 69 | 27 | 32 | 2020 | ||
¥1,946.05起 | 5天 | 50 | 74 | 74 | 30 | 38 | 2660 | ||
¥2,042.36起 | 5天 | 55 | 80 | 80 | 32 | 38 | 2660 | ||
¥2,291.98起 | 5天 | 65 | 95 | 95 | 35 | 44 | 3150 | ||
¥2,502.25起 | 5天 | 70 | 100 | 100 | 49 | 46 | 3560 | ||
¥3,230.96起 | 5天 | 85 | 118 | 118 | 46 | 61 | 4760 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空