(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 插口宽(S尺寸) | 全长(L尺寸) (mm) | 插口部外径(D1尺寸) (mm) | 最大外径(D1orD2尺寸) (mm) | 插口部深度(L1尺寸) (mm) | 贯通孔内径(d尺寸) (mm) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 对边宽度尺寸 (inch) | 尺寸(mm) | 质量(g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L1 | L | d | ||
3DB-14 | 7/16 | 15.7 | 17.0 | 8.0 | 26 | 9.0 | 30 |
3DB-16 | 1/2 | 18.5 | 18.0 | 9.0 | 27 | 10.0 | 40 |
3DB-17 | 17/32 | 19.5 | 18.0 | 9.0 | 27 | 11.0 | 50 |
3DB-18 | 9/16 | 20.0 | 18.0 | 9.0 | 27 | 11.0 | 40 |
3DB-19 | 19/32 | 21.0 | 18.0 | 10.0 | 29 | 11.0 | 50 |
3DB-20 | 5/8 | 22.0 | 19.0 | 10.0 | 29 | 14.0 | 50 |
3DB-22 | 11/16 | 24.0 | 19.0 | 11.0 | 30 | 14.0 | 70 |
3DB-24 | 3/4 | 26.0 | 21.0 | 13.0 | 32 | 16.0 | 70 |
3DB-26 | 13/16 | 28.0 | 22.5 | 13.0 | 32 | 18.0 | 80 |
3DB-28 | 7/8 | 30.0 | 23.5 | 14.0 | 33 | 18.0 | 85 |
3DB-30 | 15/16 | 32.0 | 25.5 | 15.0 | 34 | 20.0 | 105 |
尺寸图
型号 |
---|
3DB-14 |
3DB-16 |
3DB-17 |
3DB-18 |
3DB-19 |
3DB-20 |
3DB-22 |
3DB-24 |
3DB-26 |
3DB-28 |
3DB-30 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 插口宽(S尺寸) | 全长(L尺寸) (mm) | 插口部外径(D1尺寸) (mm) | 最大外径(D1orD2尺寸) (mm) | 插口部深度(L1尺寸) (mm) | 贯通孔内径(d尺寸) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥37.51起 | 5天 | 7/16 | 26 | 15.7 | 17 | 8 | 9 | ||
¥38.16起 | 5天 | 1/2 | 27 | 18.5 | 18.5 | 9 | 10 | ||
¥38.16起 | 5天 | 17/32 | 27 | 19.5 | 19.5 | 9 | 11 | ||
¥38.16起 | 5天 | 9/16 | 27 | 20 | 20 | 9 | 11 | ||
¥38.16起 | 5天 | 19/32 | 29 | 21 | 21 | 10 | 11 | ||
¥38.16起 | 5天 | 5/8 | 29 | 22 | 22 | 10 | 14 | ||
¥42.11起 | 5天 | 11/16 | 30 | 24 | 24 | 11 | 14 | ||
¥44.42起 | 5天 | 3/4 | 32 | 26 | 26 | 13 | 16 | ||
¥44.42起 | 5天 | 13/16 | 32 | 28 | 28 | 13 | 18 | ||
¥44.42起 | 5天 | 7/8 | 33 | 30 | 30 | 14 | 18 | ||
¥49.15起 | 5天 | 15/16 | 34 | 32 | 32 | 15 | 20 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空