(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 套筒套件(十二角形 带支架)HDB412
收藏
对比
细节
类似品

套筒套件(十二角形 带支架)HDB412

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

597.65起
(

标准单价:

597.65起
)

单价(未税):

597.65起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
HDB412
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 套装
套筒形状: 12角
插口宽(S尺寸)(inch): 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 11/16 / 3/4 / 19/32 / 5/8 / 25/32 / 13/16 / 7/8 / 15/16
用途: 手工作业用
插口宽(S尺寸): 3/8 / 11/16 / 7/16 / 9/16 / 1/2 / 19/32 / 5/8 / 3/4 / 25/32 / 13/16 / 7/8 / 15/16
质量(g): 970
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 12.7
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 1/2
套装内容1: 4D-12、4D-14、4D-16、4D-18、4D-19、4D-20、4D-22、4D-24、4D-25、4D-26、4D-28、4D-30、带套筒支架

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・12件套。带套筒支架。插入角:12.7mm,对边形状:12角形。
・套筒支架(铝制),便于拆卸插座。
・支架上的把手由树脂制成(带钢球)。
・套筒可在铝制支架上滑动。
・英制尺寸
【用途】
・用于使用英制螺栓的设备的维修和组装,如国外汽车、摩托车、进口机械。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

HDB412の外観
  • 带套筒支架(12 件套型)SH1412
  • 包装箱尺寸:W416×D121×H37mm
  • 质量:0.97kg
套装内容
产品名产品型号/规格(英寸)
套筒(12角形)4DB-12 (3/8)、 14 (7/16)、 16 (1/2)、 18 (9/16)、19 (19/32)、 20 (5/8)、
22 (11/16)、 24 (3/4、25 (25/32)、 26 (13/16)、 28 (7/8)、 30 (15/16)

注意・禁止事项

注意
  • 请勿将工具用于非预期用途。
  • 使用正确尺寸的螺栓/螺母。
  • 使用套筒时应将其插入,直至完全套住螺母。(图1)
  • 方头驱动(凸插入角)必须完全插入至底座。(图2)
  • 如果方头驱动凹槽中的滚珠槽标准不同,套筒可能无法固定。
  • 当受到冲击时,固定装置可能会脱落。
  • 请勿与冲击扳手等电动工具一起使用。
ソケットセット(12角・ホルダー付) HDB412 関連画像

基本信息

单品·套装区分 套装 用途 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 12.7 套筒形状 12角
插口宽(S尺寸) 3/8 / 11/16 / 7/16 / 9/16 / 1/2 / 19/32 / 5/8 / 3/4 / 25/32 / 13/16 / 7/8 / 15/16 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 1/2
插口宽(S尺寸)(inch) 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 11/16 / 3/4 / 19/32 / 5/8 / 25/32 / 13/16 / 7/8 / 15/16 质量(g) 970
套装内容1 4D-12、4D-14、4D-16、4D-18、4D-19、4D-20、4D-22、4D-24、4D-25、4D-26、4D-28、4D-30、带套筒支架
型号
HDB412
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

597.65起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空