(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 套筒套件 (六角形,带支架) HSB212
收藏
对比
细节
类似品

套筒套件 (六角形,带支架) HSB212

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

500.91起
(

标准单价:

500.91起
)

单价(未税):

500.91起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
HSB212
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 套装
套筒形状: 6角
插口宽(S尺寸)(inch): 1/4 / 11/32 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 5/16 / 1/8 / 5/32 / 9/32 / 3/16 / 7/32
用途: 手工作业用
插口宽(S尺寸): 11/32 / 7/32 / 3/8 / 5/16 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 7/16 / 9/16 / 1/2 / 9/32
质量(g): 260
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 6.35
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 1/4
套装内容1: 2SB-04、2SB-05、2SB-06、2SB-07、2SB-08、2SB-09、2SB-10、2SB-11、2SB-12、2SB-14、2SB-16、2SB-18/带套筒支架

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
手动工具套筒用于拧紧和松开英制六角螺栓和螺母。
【特长】
・配有套筒支架(铝型),方便拆卸套筒。
・支架的握把由树脂制成(带有钢珠)。
・套筒可在铝制支架上滑动。
・12件套,插入角:6.35mm、对边形状:六角形。
【用途】
・适用于国外汽车、摩托车、进口机械等
・非常适合使用英制螺栓的设备的维修和组装。

套筒套件(六角形,带支架)HSB212

外形图・特长

ソケットセット(6角・ホルダー付) HSB212:関連画像

HSB212

  • 套筒支架(铝制),便于拆卸套筒,提高工作效率。
  • 带套筒支架(12个套筒型)SH1212。
  • 包装箱尺寸:w271×d136×h37mm。
  • 质量:0.26kg。

产品规格

产品名产品型号/规格
套筒(6角形)
SOCKET (6pt.)
2SB-04(1/8),2SB-05(5/32),2SB-06(3/16),2SB-07(7/32),2SB-08(1/4),2SB-09(9/32),2SB-10(5/16),2SB-11(11/32),2SB-12(3/8),2SB-14(7/16),2SB-16(1/2),2SB-18(9/16)

使用注意事项

请勿在冲击扳手等电动工具上使用。

基本信息

单品·套装区分 套装 用途 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 6.35 套筒形状 6角
插口宽(S尺寸) 11/32 / 7/32 / 3/8 / 5/16 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 1/4 / 7/16 / 9/16 / 1/2 / 9/32 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 1/4
插口宽(S尺寸)(inch) 1/4 / 11/32 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 5/16 / 1/8 / 5/32 / 9/32 / 3/16 / 7/32 质量(g) 260
套装内容1 2SB-04、2SB-05、2SB-06、2SB-07、2SB-08、2SB-09、2SB-10、2SB-11、2SB-12、2SB-14、2SB-16、2SB-18/带套筒支架
型号
HSB212
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

500.91起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空