(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
750MS
产品名 | 产品型号/规格 | |
---|---|---|
套筒(6角形) SOCKET (6pt.) | 4S- | 08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27 |
棘轮手柄(固定类型) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE) | RH4H | |
短旋转手柄 SHORT SPINNER HANDLE | NS4S | |
延长杆 EXTENSION BAR | 321(150mm) | |
球形接头 BALL JOINT | BJ40 | |
工具箱 TOOL CASE (METAL) | MCT2 |
单品·套装区分 | 套装 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 12.7 | 套筒形状 | 6角/接头类 |
插口宽(S尺寸) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 27 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 |
质量(g) | 3500 | 套装内容1 | 套筒(6角):4S-08、4S-10、4S-11、4S-12、4S-13、4S-14、4S-17、4S-19、4S-21、4S-22、4S-24、4S-26、4S-27/棘轮手柄(握持型):RH40K/旋转手柄:211/加长杆:321(150mm)/球型接头:BJ40/横杆:110/工具箱:MC750N |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空