(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
750 外观
托盘 : TCB018
包装箱尺寸 : w406× d120× h60mm
质量 : 3.4kg
使用注意事项
不可与冲击扳手等电动工具一起使用。
从箱子中放入和取出工具时,请小心不要夹到手。
产品名 | 产品型号/规格 | |
---|---|---|
套筒(12角形) SOCKET (12pt.) | 4DB-12(3/8),4DB-14(7/16),4DB-16(1/2),4DB-18(9/16),4DB-19(19/32),4DB-20(5/8),4DB-22(11/16),4DB-24(3/4),4DB-25(25/32),4DB-26(13/16),4DB-28(7/8),4DB-30(15/16),4DB-32(1) | |
棘轮手柄(固定类型) RATCHET HANDLE (SOCKET HOLD TYPE) | RH4H | |
短旋转手柄 SHORT SPINNER HANDLE | NS4S | |
延长杆 EXTENSION BAR | 321(150mm) | |
万向接头 UNIVERSAL JOINT | UJ40 | |
工具箱 TOOL CASE (METAL) | MCT2 |
单品·套装区分 | 套装 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 12.7 | 套筒形状 | 12角/接头类 |
插口宽(S尺寸) | 3/8 / 11/16 / 7/16 / 9/16 / 1/2 / 19/32 / 5/8 / 3/4 / 25/32 / 13/16 / 7/8 / 15/16 / 1 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 |
插口宽(S尺寸)(inch) | 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 11/16 / 3/4 / 19/32 / 5/8 / 25/32 / 13/16 / 7/8 / 15/16 / 1 | 质量(g) | 3400 |
套装内容1 | 套筒(12角):4DB-12、4DB-14、4DB-16、4DB-18、4DB-19、4DB-20、4DB-22、4DB-24、4DB-25、4DB-26、4DB-28、4DB-30、4DB-32/棘轮手柄(握持型):RH40K/旋转手柄:211/加长杠:321(150mm)/万向节:308/横杆:110/工具箱:MC750N |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空