(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 冲击用六角套筒(套筒单件,更换型)6AH-S
  • 冲击用六角套筒(套筒单件,更换型)6AH-S
收藏
对比
细节
类似品

冲击用六角套筒(套筒单件,更换型)6AH-S

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

152.89起
(

标准单价:

152.89起
)

单价(未税):

152.89起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
6AH-S
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 套筒单品
套筒形状: 内六角螺栓用6角
详细类型: 可更换型
用途: 冲击用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 3/4
前端规格: 批头插口宽 21mm
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 19
适用产品型号: BIT21-14、BIT21-17、BIT21-19、BIT21-22、BIT21-24、BIT21-27

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・用于内六角螺栓&固定螺钉的紧固和松动,因节省空间,使用频率较高。
・插入角:19.0mm。
・仅限替换式套筒。
【用途】
・适用于大型工业机械的组装和维护工作。

冲击用六角套筒

6AH-S21の外観

6AH-S21 外观

6AH-S21の寸法図

6AH-S21 尺寸图

 

规格
产品名 : 套筒
销钉适配产品型号 : PIN5033S
O型圈适配器产品型号 : RINGT32S

  • ※套筒单品
  • ※套筒仅提供M6固定螺钉
  • ※用于带批头的套件(BIT21系列)

使用注意事项
只有在销钉和O形圈固定后,才能使用正确尺寸的销钉和O形圈。
销钉和O形圈是消耗品。 应更换老化或磨损的销钉和O形圈。

基本信息

单品·套装区分 套筒单品 用途 冲击用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 19 套筒形状 内六角螺栓用6角
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 3/4 适用产品型号 BIT21-14、BIT21-17、BIT21-19、BIT21-22、BIT21-24、BIT21-27
详细类型 可更换型 前端规格 批头插口宽 21mm
型号
6AH-S21
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

152.89起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空