(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
8NV-L尺寸图
产品编号 | 对边宽度尺寸 (mm)S | 尺寸 (mm)D1 | 尺寸 (mm)D2 | 尺寸 (mm)L1 | 尺寸 (mm)L | 尺寸 (mm)d | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8NV-19L | 19 | 32.0 | 48 | 14 | 100 | 16 | 639 |
8NV-22L | 22 | 35.0 | 48 | 15 | 100 | 18 | 681 |
8NV-24L | 24 | 37.0 | 48 | 17 | 100 | 20 | 699 |
8NV-26L | 26 | 40.0 | 48 | 19 | 100 | 22 | 749 |
8NV-27L | 27 | 41.5 | 48 | 19 | 100 | 22 | 791 |
8NV-30L | 30 | 45.5 | 50 | 21 | 100 | 25 | 860 |
8NV-32L | 32 | 48.0 | 50 | 21 | 100 | 25 | 923 |
8NV-35L | 35 | 52.0 | 52 | 28 | 100 | 25 | 946 |
8NV-36L | 36 | 54.0 | 54 | 28 | 100 | 30 | 908 |
8NV-38L | 38 | 56.0 | 55 | 28 | 100 | 30 | 941 |
8NV-41L | 41 | 59.0 | 55 | 28 | 100 | 35 | 958 |
8NV-46L | 46 | 66.0 | 55 | 28 | 100 | 35 | 1,098 |
8NV-50L | 50 | 74.0 | 55 | 30 | 135 | 38 | 1,451 |
8NV-55L | 55 | 80.0 | 55 | 35 | 135 | 41 | 1,668 |
8NV-60L | 60 | 86.0 | 55 | 43 | 135 | 41 | 1,709 |
8NV-65L | 65 | 93.0 | 60 | 47 | 135 | 43 | 2,251 |
8NV-70L | 70 | 100.0 | 60 | 49 | 135 | 46 | 2,405 |
8NV-75L | 75 | 104.0 | 60 | 51 | 135 | 50 | 2,428 |
8NV-77L | 77 | 107.0 | 60 | 55 | 135 | 52 | 2,445 |
8NV-80L | 80 | 111.0 | 60 | 55 | 135 | 52 | 2,556 |
8NV-85L | 85 | 118.0 | 60 | 58 | 135 | 58 | 2,879 |
8NV-90L | 90 | 124.0 | 60 | 60 | 135 | 62 | 3,074 |
8NV-95L | 95 | 130.0 | 60 | 60 | 135 | 66 | 3,109 |
单品·套装区分 | 套筒单品 | 用途 | 冲击用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 25.4 | 套筒形状 | 6角 |
插口宽(S尺寸) | 22 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1 |
全长(L尺寸)(mm) | 100 | 插口部外径(D1尺寸)(mm) | 35 |
最大外径(D1orD2尺寸)(mm) | 48 | 插口部深度(L1尺寸)(mm) | 15 |
质量(g) | 681 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空