(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 插口宽(S尺寸) | 插口部外径(D1尺寸) (mm) | 最大外径(D1orD2尺寸) (mm) | 插口部深度(L1尺寸) (mm) | 贯通孔内径(d尺寸) (mm) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
※该产品已注册专利。
销钉 | P4033S |
---|---|
O 形圈 | RAS322S |
※塑料袋包装(10 个)
编号 | 对边宽度尺寸(mm) S | 尺寸(mm) D1 | 尺寸(mm) D2 | 尺寸(mm) L1 | 尺寸(mm) L | 尺寸(mm) d | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6NW-17L100 | 17 | 27.0 | 38 | 14 | 100 | 14 | 379 |
6NW-19L100 | 19 | 29.0 | 38 | 14 | 100 | 16 | 362 |
6NW-21L100 | 21 | 31.5 | 38 | 15 | 100 | 18 | 401 |
6NW-22L100 | 22 | 33.0 | 38 | 15 | 100 | 18 | 428 |
6NW-23L100 | 23 | 34.5 | 38 | 15 | 100 | 20 | 411 |
6NW-24L100 | 24 | 36.0 | 40 | 17 | 100 | 20 | 514 |
6NW-26L100 | 26 | 38.0 | 42 | 19 | 100 | 22 | 558 |
6NW-27L100 | 27 | 40.0 | 42 | 19 | 100 | 22 | 532 |
6NW-28L100 | 28 | 41.0 | 42 | 20 | 100 | 22 | 539 |
6NW-29L100 | 29 | 42.0 | 42 | 20 | 100 | 22 | 547 |
6NW-30L100 | 30 | 44.0 | 42 | 21 | 100 | 25 | 569 |
6NW-32L100 | 32 | 46.5 | 42 | 21 | 100 | 25 | 593 |
6NW-35L100 | 35 | 50.0 | 45 | 23 | 100 | 25 | 617 |
6NW-36L100 | 36 | 52.0 | 45 | 23 | 100 | 25 | 644 |
6NW-38L100 | 38 | 56.0 | 45 | 23 | 100 | 30 | 773 |
6NW-41L100 | 41 | 59.0 | 45 | 23 | 100 | 35 | 801 |
6NW-46L100 | 46 | 65.0 | 45 | 23 | 100 | 35 | 852 |
型号 |
---|
6NW-17L100 |
6NW-21L100 |
6NW-22L100 |
6NW-24L100 |
6NW-27L100 |
6NW-29L100 |
6NW-35L100 |
6NW-41L100 |
6NW-46L100 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 插口宽(S尺寸) | 插口部外径(D1尺寸) (mm) | 最大外径(D1orD2尺寸) (mm) | 插口部深度(L1尺寸) (mm) | 贯通孔内径(d尺寸) (mm) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥194.69起 | 5天 | 17 | 27 | 38 | 14 | 14 | 379 | ||
¥195.89起 | 5天 | 21 | 31.5 | 38 | 15 | 18 | 401 | ||
¥201.71起 | 5天 | 22 | 33 | 38 | 15 | 18 | 428 | ||
¥208.73起 | 5天 | 24 | 36 | 40 | 17 | 20 | 514 | ||
¥211.02起 | 5天 | 27 | 40 | 42 | 19 | 22 | 532 | ||
¥245.13起 | 5天 | 29 | 42 | 42 | 20 | 22 | 547 | ||
¥246.56起 | 5天 | 35 | 50 | 50 | 23 | 25 | 617 | ||
¥308.96起 | 5天 | 41 | 59 | 59 | 23 | 35 | 801 | ||
¥404.62起 | 5天 | 46 | 65 | 65 | 23 | 35 | 852 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空