(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 冲击用超长套筒 8NV-L150
收藏
对比
细节
类似品

冲击用超长套筒 8NV-L150

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

870.31起
(

标准单价:

870.31起
)

单价(未税):

870.31起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
插口宽(S尺寸) :
41
46
50
55
60
65
70
75
查看全部(8)
类型 :
8NV-L150
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 套筒单品
套筒形状: 6角
用途: 冲击用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 1
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 25.4
全长(L尺寸)(mm): 150

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 插口宽(S尺寸) 插口部外径(D1尺寸) (mm) 最大外径(D1orD2尺寸) (mm) 插口部深度(L1尺寸) (mm) 贯通孔内径(d尺寸) (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
用于拧紧和松开六角螺栓和螺母的冲击套筒。
【特长】
・长型,插入角25.4mm,全长150mm。
・可以在又深又窄的空间内使用六角螺栓。
・适用于拧紧和松开突出螺栓上的螺母。
・用于冲击扳手和电动工具,设计具有极强的抗冲击能力。
・超长冲击套筒采用化学镀层,提高了外观质量并防锈。
【用途】
・非常适合组装和维修机械、以及维护汽车、摩托车和自行车。

产品规格

インパクト用超ロングソケット 8NV-L150:関連画像

尺寸图

产品规格

产品编号对边宽度尺寸
(mm)S
尺寸
(mm)D1
尺寸
(mm)D2
尺寸
(mm)L1
尺寸
(mm)L
尺寸
(mm)d
质量
(g)
8NV-41L15041595533150351,480
8NV-46L15046665533150351,638
8NV-50L15050745535150381,636
8NV-55L15055805540150411,881
8NV-60L15060865543150412,704
8NV-65L15065936047150432,921
8NV-70L150701006049150463,478
8NV-75L150751046051150493,728

使用注意事项

  • O 形圈和销钉在使用前必须尺寸正确并牢固固定。
  • O 形圈和销钉是消耗品。 老化或磨损的应予以更换。

基本信息

单品·套装区分 套筒单品 用途 冲击用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 25.4 套筒形状 6角
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 1 全长(L尺寸)(mm) 150
型号
8NV-41L150
8NV-46L150
8NV-50L150
8NV-55L150
8NV-60L150
8NV-65L150
8NV-70L150
8NV-75L150
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
插口宽(S尺寸) 插口部外径(D1尺寸)
(mm)
最大外径(D1orD2尺寸)
(mm)
插口部深度(L1尺寸)
(mm)
贯通孔内径(d尺寸)
(mm)
质量
(g)

870.31起

5天 41 59 59 33 35 1480

951.04起

5天 46 66 66 33 35 1638

1,089.45起

5天 50 74 74 35 38 1636

1,317.69起

5天 55 80 80 40 41 1881

1,432.31起

5天 60 86 86 43 41 2704

1,527.51起

5天 65 93 93 47 43 2921

1,885.51起

5天 70 100 100 49 46 3478

1,925.33起

5天 75 104 104 51 49 3728

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空