(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 插口宽(S尺寸) | 插口部外径(D1尺寸) (mm) | 最大外径(D1orD2尺寸) (mm) | 插口部深度(L1尺寸) (mm) | 贯通孔内径(d尺寸) (mm) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
6NV-L150尺寸图
产品编号 | 对边宽度尺寸(mm)S | 尺寸(mm)D1 | 尺寸(mm)D2 | 尺寸(mm)L1 | 尺寸(mm)L | 尺寸(mm)d | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6NV-27L150 | 27 | 40.0 | 42 | 19 | 150 | 22 | 784 |
6NV-30L150 | 30 | 44.0 | 42 | 21 | 150 | 25 | 821 |
6NV-32L150 | 32 | 46.5 | 42 | 21 | 150 | 25 | 846 |
6NV-36L150 | 36 | 52.0 | 45 | 23 | 150 | 25 | 936 |
6NV-41L150 | 41 | 59.0 | 45 | 23 | 150 | 35 | 1,229 |
6NV-46L150 | 46 | 65.0 | 45 | 23 | 150 | 35 | 1,284 |
6NV-50L150 | 50 | 70.0 | 50 | 25 | 150 | 38 | 1,177 |
型号 |
---|
6NV-30L150 |
6NV-32L150 |
6NV-36L150 |
6NV-41L150 |
6NV-46L150 |
6NV-50L150 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 插口宽(S尺寸) | 插口部外径(D1尺寸) (mm) | 最大外径(D1orD2尺寸) (mm) | 插口部深度(L1尺寸) (mm) | 贯通孔内径(d尺寸) (mm) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥306.67起 | 5天 | 30 | 44 | 44 | 21 | 25 | 821 | ||
¥317.09起 | 5天 | 32 | 46.5 | 46.5 | 21 | 25 | 846 | ||
¥371.27起 | 5天 | 36 | 52 | 52 | 23 | 25 | 936 | ||
¥480.62起 | 5天 | 41 | 59 | 59 | 23 | 35 | 1229 | ||
¥568.36起 | 5天 | 46 | 65 | 65 | 23 | 35 | 1284 | ||
¥632.96起 | 5天 | 50 | 70 | 70 | 25 | 38 | 1177 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空