(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
产品名 | 产品型号/规格 | |
---|---|---|
SUS 六角套筒 | S4H- | 03、04、05、06、08、10、12、14、17、19 |
STAINLESS TOOL 图片
不锈钢工具具有出色的耐用性、耐化学性和卫生性。
适用于食品设备、医疗、无尘室、精密设备、船舶、海上运动、海洋开发、工厂、防水、管道、清洁设备以及其他使用不锈钢螺栓和螺母的领域!
TONE的人,TONE的承诺 图片
改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。
世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。
精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。
单品·套装区分 | 套装 | 用途 | 手工作业用 |
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) | 12.7 | 套筒形状 | 内六角螺栓用6角 |
插口宽(S尺寸) | 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) | 1/2 |
质量(g) | 1100 | 对边尺寸(mm) | 3、4、5、6、8、10、12、14、17、19 |
质量(g) | 1100 | 套装内容1 | S4H-03、S4H-04、S4H-05、S4H-06、S4H-08、S4H-10、S4H-12、S4H-14、S4H-17、S4H-19/带套筒支架 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空