(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 旋转式套筒 4TR
收藏
对比
细节
类似品

旋转式套筒 4TR

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

240.31起
(

标准单价:

240.31起
)

单价(未税):

240.31起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
插口宽(S尺寸) :
17
19
21
22
24
查看全部(5)
类型 :
4TR
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 套筒单品
套筒形状: 特殊型
样式: 右螺丝松动专用(左手旋转专用)
用途: 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 1/2
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 12.7
全长(L尺寸)(mm): 32

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 插口宽(S尺寸) 插口部外径(D1尺寸) (mm) 最大外径(D1orD2尺寸) (mm) 插口部深度(L1尺寸) (mm) 贯通孔内径(d尺寸) (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
12.7毫米的插入角确保使用不松动,这款套筒扳手是您强大的助手。
【特长】
・右螺丝拧松专用。
・用于螺栓·螺母的六角部严重生锈,无法用套筒和梅花扳手转动时。
・套筒支架(铝型),方便拆卸套筒。
・支架的把手由树脂制成(带钢球)。
【用途】
・机械的维修、汽车、摩托车、自行车的维护。

用梅花扳手不能转动时的强大伙伴

4TR-17、4TR-21の外観

4TR-17、4TR-21的外观

緩まない時の強い味方。ナメたボルトでもしっかり食いつき、緩めが可能

无法松动时的坚强盟友。 即使是松弛的螺栓,也能牢牢咬住并松开。

4TRの寸法図

4TR的寸法图

产品编号尺寸(mm)S尺寸(mm)D1尺寸(mm)D2尺寸(mm)L尺寸(mm)L1尺寸(mm)d质量(g)
4TR-171724.525.03212.717.065
4TR-191927.025.03212.716.770
4TR-212128.826.03215.219.590
4TR-222229.827.03215.220.0105
4TR-242432.530.23215.222.0130

使用注意事项

不能与冲击扳手等电动工具一起使用。

选型支持信息

新品のボルト(14mm)

新螺栓(14mm)

14mmでは外せない

无法对应新的14mm螺栓

ひどくナメたボルト(14mm)

被严重挤压的螺栓(14mm)

14mmの周辺サイズを合わせしっかり食いつくものを使用

使用14mm外围尺寸,咬合配合牢固

适用尺寸因磨损程度和状况而异,因此须进行现场匹配 。 建议使用支架套件,以便更可靠地选择尺寸。

基本信息

单品·套装区分 套筒单品 用途 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 12.7 套筒形状 特殊型
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 1/2 全长(L尺寸)(mm) 32
样式 右螺丝松动专用(左手旋转专用)
型号
4TR-17
4TR-19
4TR-21
4TR-22
4TR-24
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
插口宽(S尺寸) 插口部外径(D1尺寸)
(mm)
最大外径(D1orD2尺寸)
(mm)
插口部深度(L1尺寸)
(mm)
贯通孔内径(d尺寸)
(mm)
质量
(g)

240.31起

5天 17 24.5 25 12.7 17 65

240.31起

5天 19 27 27 12.7 16.7 70

240.31起

5天 21 28.8 28.8 15.2 19.5 90

240.31起

询价 22 29.8 29.8 15.2 20 105

240.31起

5天 24 32.5 32.5 15.2 22 130

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空