(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 长六角套筒套件(带支架)HH412L
收藏
对比
细节
类似品

长六角套筒套件(带支架)HH412L

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,151.09起
(

标准单价:

1,151.09起
)

单价(未税):

1,151.09起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
HH412L
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 套装
套筒形状: 内六角螺栓用6角
质量(g): 1780
用途: 手工作业用
插口宽(S尺寸): 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
套装内容1: 长六角套筒:4H-03L、4H-04L、4H-05L、4H-06L、4H-07L、4H-08L、4H-10L、4H-12L、4H-14L、4H-17L、4H-19L、4H-22L/带套筒支架
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 12.7
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 1/2

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
手动长内六角套筒非常适合拧紧和松开内六角螺栓和内六角紧定螺钉。
【特长】
・使用可轻松拆卸套筒的套筒支架(铝型),提高工作效率。
・外周的滚花使您可以用手指轻松快速地转动螺栓。
【用途】
・用于机械的维修和组装,以及汽车和摩托车、自行车的维修。

用于拧紧和松开内六角螺栓和内六角紧定螺钉的套筒 12件套

HH412L 12点セット

HH412L
12件套

ソケットホルダー付

带套筒支架

特长

  • 包装尺寸:W416xD121xH37mm
  • 铝制套筒支架,便于套筒的管理和拆卸。
  • 外周滚花设计,手指可快速转动,提高工作效率。
  • 采用特殊合金钢,在 "高扭矩/耐用性/耐磨性 "等各方面都具有很高的性能。
  • 在使用内六角螺栓和内六角紧定螺钉的工作区域中,安装在棘轮手柄和扭矩扳手等手柄上使用。
差込角12.7mm

插入角12.7mm

产品规格

产品名产品型号/规格
长内六角套筒4H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L、14L、17L、19L、22L
  • 质量:1.78kg

尺寸

产品型号名称对边宽度(mm)
4H-03L长内六角套筒3
4H-04L长内六角套筒4
4H-05L长内六角套筒5
4H-06L长内六角套筒6
4H-07L长内六角套筒7
4H-08L长内六角套筒8
4H-10L长内六角套筒10
4H-12L长内六角套筒12
4H-14L长内六角套筒14
4H-17L长内六角套筒17
4H-19L长内六角套筒19
4H-22L长内六角套筒22
SH1412套筒支架-

注意・禁止事项

  • ※请勿用于冲击扳手等电动工具。

以成为工具大师为目标:套筒座篇

目指せ工具マスターへの道「ソケットホルダー」編

以成为工具大师为目标:套筒座篇

当工具数量增多时,工具箱内部难免会变得杂乱。
导轨式支架,可让您整齐地整理套筒和接头。
井然有序的摆放比杂乱的摆放看起来更好,工作效率会提高,因为您可以轻松地一目了然地看到工具。
汽车和摩托车赛车机械师以及工业机械师使用各种巧妙的方法来存放工具。

套筒支架的特长

套筒可按顺序插入套筒架,使其井井有条,无需在工具箱中寻找。 此外,它们还便于携带。
有些类型还可以将磁铁和螺丝刀固定在支架上。

树脂类型
牢牢固定套筒,方便拆卸。
金属类型
利用金属的弹簧效应固定,具有很高的耐用性。

夹子形状可避免插销。

TONEが複雑な構造を発明した(特許)、ソケットホルダーには、手動用ソケットとインパクト用ソケットをどちらでも使える便利なソケットホルダーがあります。

TONE发明了结构复杂的套筒支架(并申请了专利),可方便地与手动或冲击式套筒配合使用。

小知识

オプションの追加用クリップを利用して、異なるドライブ角を組み合わせたりクリップを表裏交互に入れることで、両面仕様とするなどの裏ワザもあります。

可选配额外的夹子来组合不同的驱动角的套筒,或通过前后交替使用夹子来制作双面版本。

TONE的人,TONE的承诺

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

TONE的工作场所是新产品不断诞生、世界一流品质诞生的地方。
在这一过程中,可以看到手工艺精神和对品牌的热情。

 

改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。

世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。

精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。

基本信息

单品·套装区分 套装 用途 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 12.7 套筒形状 内六角螺栓用6角
插口宽(S尺寸) 10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 1/2
质量(g) 1780 套装内容1 长六角套筒:4H-03L、4H-04L、4H-05L、4H-06L、4H-07L、4H-08L、4H-10L、4H-12L、4H-14L、4H-17L、4H-19L、4H-22L/带套筒支架
型号
HH412L
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,151.09起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空