(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 摆动延长杆套件 EX413
收藏
对比
细节
类似品

摆动延长杆套件 EX413

品牌:
前田金属(TONE) [日本]
前田金属(TONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

329.15起
(

标准单价:

329.15起
)

单价(未税):

329.15起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
EX413
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
单品·套装区分: 套装
套筒形状: 接头类
套装内容1: EX41-075、EX41-150、EX41-250
用途: 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸): 1/2
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm): 12.7
质量(g): 600

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
延长杆用于在手柄操作困难时(例如在较深和狭窄的区域工作时)延长套筒。
【特长】
・凸面驱动器加工成球形,即使倾斜10度也可使用。
・3件套,插入角为12.7mm。
・3件套,总长度为75mm、150mm和250mm。
【用途】
机械的组装、维修、汽车、摩托车、自行车的维修。

产品特长・规格

产品的基本规格・特长

  • 可安装在手柄和套筒之间的附件,以确保在需要长距离操作螺栓/螺母时以适当的长度稳定工作。
  • 由于凸形驱动尖端被加工成球形,因此可以以最大 10° 的角度操作螺栓和螺母。
  • 泡罩包装
  • 质量:0.60kg
  • 包装尺寸:W310×D102×18mm
  • 套装内容:3个(EX41-075、150、250)
EX413の外観

外观

製品イメージ

产品图片

首振エクステンションバーの差込角形状

摆动延长杆插入角形状

规格表

产品型号插入角dr.
(mm)
尺寸(mm)质量(g)
DL1L2Ld
EX41-07512.72416597512120
EX41-15012.7241613415012190
EX41-25012.7241623425012275

外形图

寸法図

尺寸图

使用方法・使用示例

使用示例

首振エクステンションバーの使用例

注意・禁止事项

注意
  • 请勿将该工具用于非预期用途。
  • 使用套筒时,应将其插入,直至完全盖住螺母。 (图1)
  • 方头驱动(凸插入角)必须完全插入到根部。 (图2)
  • 如果方头驱动凹槽中的滚珠槽标准不同,则可能无法夹紧套筒。
  • 当受到冲击时,固定装置可能会脱落。
  • 接头由凸驱动、凹驱动以及它们之间的零件组成,其扭矩传递效率较低,且易受冲击扭矩,因此请勿粗暴使用。 根据 JIS 和 ISO 标准,其强度约为棘轮手柄的一半。 (图3)
  • 在进行强力拧紧和拧松作业时,应使用标准型加长杆。 旋转式加长杆的强度约为标准型加长杆的一半。
  • 请勿与冲击扳手等电动工具一起使用。
  • 不要将两个或多个附件连接在一起使用。
首振エクステンションバーセット EX413 注意

厂家介绍

以成为工具大师为目标 附件类篇

本节介绍在狭窄空间内工作时有用的工具。
如果您觉得工作困难,无法摆动手柄等时,那么延长杆万向接头等附件可以让您的工作更加方便。

延长杆

当手柄难以操作时,用于延长套筒,例如在狭窄的深处工作时。

スタンダードタイプ 長さが足りない時に接続して延長が可能です。

标准型
长度不足时可连接和延长。

首振タイプ 凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。 約10度傾けても使えます。

旋转式
旋转式延长杆具有球形加工的凸插入角。
即使倾斜约10°也能使用。

万向接头

用于无法进行直线作业的复杂区域。 连接套筒和手柄,您可以以一定角度进行倾斜作业。

角継手式 凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

方形连接型
凸面和凹面部分由一个方形部件连接,可以以大约 45° 的角度进行对角作业。

ボール継手式(ボールジョイント) ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。 角度は約30度です。

球接头式(球形接头)
球形接头在一个点上弯曲,旋转极为顺畅。
角度约为 30°。

套筒转接头
ソケットアダプターの形状

套筒转接头的形状

用于连接不同插入角度和手柄的套筒。
有的转接头用于转动带小手柄的大套筒,有的转接头用于转动带大手柄的小套筒。
(例如)可以将9.5mm插入角转换为12.7mm插入角。

快速转接头
クイックアダプターの形状

快速转接头的形状

连接具有不同插入角度的套筒和手柄的附件。
通过将其安装在棘轮手柄和套筒之间,您可以用指尖进行快速旋转操作。
【小知识】
使用附件时,应尽量避免倾斜手柄。
如果尽可能减少倾斜度,就可以顺利进行工作。

TONE的人,TONE的承诺
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONE的人,TONE的承诺 图片

改革:TONE技术・开发能力
触发因素是对某种产品的重新设计。从那时起,我们的思维方式发生了变化,我们的产品不断发展,我们的品牌质量也不断提高。

世界标准:TONE的品质力量
只有我们在该领域的标准制定方面处于领先地位,才能看到世界顶级的质量标准。

精神:TONE精神
TONE的原动力。每一位员工对品牌的热情。

基本信息

单品·套装区分 套装 用途 手工作业用
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(mm) 12.7 套筒形状 接头类
插入角(电钻的情况下、轴向尺寸)(英寸) 1/2 质量(g) 600
套装内容1 EX41-075、EX41-150、EX41-250
型号
EX413
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

329.15起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空