(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 铣削刀片 29°后角修光刃刀片WEEW-8C
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.L021>

铣削刀片 29°后角修光刃刀片WEEW-8C(10个装)

根据数量多少打折
品牌:
三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本]
三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本]
暂无评价

单价(未税):

496.65起
(

标准单价:

496.65起
)

单价(未税):

496.65起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
工件材料 :
不锈钢
铸铁
非铁金属
耐热合金、钛合金
高硬度材料
查看全部(6)
刀片牌号 :
HTI05T
VP15TF
VP25N
NX2525
MC5020
查看全部(5)
刃口修磨 :
倒圆
倒棱
查看全部(2)
类型 :
WEEW
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
形状(型号首字母): 其它
详细类型: WEEW系列
主切削刃主偏角(°): 45
长度L1(mm): 16.48
刀尖R(R)(mm): 1.5
后角: E(20°)
精度代号: E
修光刃后角(°): 30
宽度W1(mm): 16.6
可用刃数: 1
槽孔代号: W
切削方向: 右手
厚度S1(mm): 3.97

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 工件材料 刀片牌号 刃口修磨 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

形状(型号首字母) 其它 后角 E(20°)
可用刃数 1 详细类型 WEEW系列
精度代号 E 槽孔代号 W
主切削刃主偏角(°) 45 修光刃后角(°) 30
切削方向 右手 长度L1(mm) 16.48
宽度W1(mm) 16.6 厚度S1(mm) 3.97
刀尖R(R)(mm) 1.5
型号
WEEW13T3AGER8C-HTI05T
WEEW13T3AGER8C-MC5020
WEEW13T3AGER8C-VP15TF
WEEW13T3AGTR8C-NX2525
WEEW13T3AGTR8C-VP25N
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀片牌号 刃口修磨

506.58起

10个装

5天 铸铁 / 非铁金属 HTI05T 倒圆

782.44起

10个装

5天 铸铁 MC5020 倒圆

782.44起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 VP15TF 倒圆

496.65起

99.33起

10个装

当天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 NX2525 倒棱

767.10起

10个装

5天 钢 / 铸铁 VP25N 倒棱

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空