(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

直柄型钻头 VP-HO-GDR高速加工用粉末高速钢内冷标准刃长型钻头

根据数量多少打折

品牌:

欧士机(OSG) [日本]
欧士机(OSG) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

1,672.24起
(

标准单价:

1,672.24起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥1,672.24)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

1,672.24起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
6个备选型号

8593650

8593676

8593695

8593700

8593710

8593735

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
内冷油孔+粉末高速钢+V涂层,使得加工速度高于硬质合金钻头。

基本信息

工件材料 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 柄类型 直柄型
刀具材质 粉末高速钢 有无油孔
有无涂层 涂层种类 普通钢用(AlCrN等)
螺旋角(度) 30 直径公差 h8
柄径精度 h7 先端角(°) 120
 
型号
8593650
8593676
8593695
8593700
8593710
8593735
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
孔径(钻头直径)D
(mm)
全长L
(mm)
槽长ℓ
(mm)
柄径
(mm)
重量
(g)

1,672.24起

5天 15 169 109 16 167

1,868.32起

89天 17.6 184 118 20 270

2,229.60起

5天 19.5 191 125 20 298

2,229.60起

89天 20 191 125 20 300

2,405.10起

5天 21 204 128 25 420

3,137.96起

5天 23.5 212 136 25 493

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

孔径(钻头直径)D(mm) 15 全长L(mm) 169
槽长ℓ(mm) 109 工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 不锈钢[◎] / 铸铁[◎] / 铝[○] / 钛[◎] / 铜[○]
柄类型 直柄型 刀具材质 粉末高速钢
有无油孔 有无涂层
涂层种类 普通钢用(AlCrN等) 螺旋角(度) 30
柄径(mm) 16 直径公差 h8
柄径精度 h7 先端角(°) 120
重量(g) 167
孔径(钻头直径)D(mm) 15 全长L(mm) 169 槽长ℓ(mm) 109
工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 不锈钢[◎] / 铸铁[◎] / 铝[○] / 钛[◎] / 铜[○] 柄类型 直柄型 刀具材质 粉末高速钢
有无油孔 有无涂层 涂层种类 普通钢用(AlCrN等)
螺旋角(度) 30 柄径(mm) 16 直径公差 h8
柄径精度 h7 先端角(°) 120 重量(g) 167
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
6个备选型号

8593650

8593676

8593695

8593700

8593710

8593735

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 孔径(钻头直径)D(mm)

    15

    17.6

    19.5

    20

    21

    23.5

  • 全长L(mm)

    169

    184

    191

    204

    212

  • 槽长ℓ(mm)

    109

    118

    125

    128

    136

  • 柄径(mm)

    16

    20

    25

  • 类型

    MMNLBCD

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

    89天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。