(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

立铣刀 超硬合金立铣刀 圆弧角型 硬质合金 大进给侧面无刀刃型圆弧角4刃 CX500涂层

根据数量多少打折

品牌:

CKK [日本]
CKK [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

399.96起
(

标准单价:

399.96起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥399.96)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

399.96起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
7个备选型号

CX500-SEM4030

CX500-SEM4040

CX500-SEM4050

CX500-SEM4060

CX500-SEM4080

CX500-SEM4100

CX500-SEM4120

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
【特长】
・CX500涂膜的耐氧化性能、硬度都比市场上原来的涂膜大幅度的提高、延长了使用寿命、最适合高速加工和干式加工。
・负前角型圆弧角与无螺旋角短刃、不但有极好的高刚性、槽角部的振颤也有效的抑制了。
・侧面无刀刃的设计、不会与加工材料的侧面接触。
・底面的半精加工到精加工均可以、缩短了加工时间。

基本信息

刃数(枚) 4 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 高硬度钢~HRC65 / 铸铁 / 钛
加工用途 平面 / 曲面 / 槽 涂层 其他
种类 圆角 涂层详细 CX500 Coat
刃口形状 圆弧角型 外径公差 -0.02~0
刀具材质 超微粒硬质合金 工件材料(其他) 耐热合金
 
型号
CX500-SEM4030
CX500-SEM4040
CX500-SEM4050
CX500-SEM4060
CX500-SEM4080
CX500-SEM4100
CX500-SEM4120
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刃径(D)
(φ)
R尺寸
(mm)
刃长(ℓ)
(mm)
全长(L)
(mm)
柄径(d)
(mm)
颈长(ℓ1)
(mm)
颈径d1
(mm)

443.28起

4天 3 0.75 1.2 60 6 7.5 2.7

399.96起

4天 4 1 1.6 70 6 10 3.6

419.76起

4天 5 1.2 2 80 6 12 4.5

432.14起

4天 6 1.5 2.5 90 6 12 5.4

579.51起

4天 8 2 3.5 100 8 16 7.2

779.92起

4天 10 2 4 100 10 20 9

1,021.38起

4天 12 2 5 110 12 24 11

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

刃径(D)(φ) 3 R尺寸(mm) 0.75
刃长(ℓ)(mm) 1.2 刃数(枚) 4
全长(L)(mm) 60 柄径(d)(mm) 6
工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[○] / 铸铁[◎] / 钛[○] 颈长(ℓ1)(mm) 7.5
加工用途 平面 / 曲面 / 槽 涂层 其他
种类 圆角 颈径d1(mm) 2.7
涂层详细 CX500 Coat 刃口形状 圆弧角型
外径公差 -0.02~0 刀具材质 超微粒硬质合金
工件材料(其他) 耐热合金
刃径(D)(φ) 3 R尺寸(mm) 0.75 刃长(ℓ)(mm) 1.2
刃数(枚) 4 全长(L)(mm) 60 柄径(d)(mm) 6
工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[○] / 铸铁[◎] / 钛[○] 颈长(ℓ1)(mm) 7.5 加工用途 平面 / 曲面 / 槽
涂层 其他 种类 圆角 颈径d1(mm) 2.7
涂层详细 CX500 Coat 刃口形状 圆弧角型 外径公差 -0.02~0
刀具材质 超微粒硬质合金 工件材料(其他) 耐热合金
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
7个备选型号

CX500-SEM4030

CX500-SEM4040

CX500-SEM4050

CX500-SEM4060

CX500-SEM4080

CX500-SEM4100

CX500-SEM4120

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 刃径(D)(φ)

    3

    4

    5

    6

    8

    10

    12

  • R尺寸(mm)

    0.75

    1

    1.2

    1.5

    2

  • 刃长(ℓ)(mm)

    1.2

    1.6

    2

    2.5

    3.5

    4

    5

  • 全长(L)(mm)

    60

    70

    80

    90

    100

    110

  • 柄径(d)(mm)

    6

    8

    10

    12

  • 颈长(ℓ1)(mm)

    7.5

    10

    12

    16

    20

    24

  • 颈径d1(mm)

    2.7

    3.6

    4.5

    5.4

    7.2

    9

    11

  • 类型

    CX500-SEM4

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    4天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。