(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

车削刀片 55°菱形 0°后角 中切削负角型(带孔型)DNMG-MS(10个装)

根据数量多少打折

品牌:

三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本]
三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

222.93起
(

标准单价:

222.93起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥22.30)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

222.93起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
61个备选型号

DNMG110408-MS-US7020

DNMG150404-MS-HTI10

DNMG150404-MS-NX3035

DNMG150404-MS-RT9010

DNMG150404-MS-TF15

DNMG150404-MS-UE6020

DNMG150404-MS-UE6110

DNMG150404-MS-UP20M

DNMG150404-MS-US7020

DNMG150404-MS-US735

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

基本信息

形状 D(55°菱形) 用途 外径・内径
可用刃数 4 断屑槽用途 中切削
前角 正角 方向(选择) 左右手通用
刀片后角(°) 0 刀片断削槽代号 MS
精度等级 M 槽孔代号 G
型号
DNMG110408-MS-US7020
DNMG150404-MS-HTI10
DNMG150404-MS-NX3035
DNMG150404-MS-RT9010
DNMG150404-MS-TF15
DNMG150404-MS-UE6020
DNMG150404-MS-UE6110
DNMG150404-MS-UP20M
DNMG150404-MS-US7020
DNMG150404-MS-US735
DNMG150404-MS-US905
DNMG150404-MS-UTI20T
DNMG150404-MS-VP05RT
DNMG150404-MS-VP10RT
DNMG150408-MS-NX3035
DNMG150408-MS-RT9010
DNMG150408-MS-UE6020
DNMG150408-MS-UE6110
DNMG150408-MS-UP20M
DNMG150408-MS-US7020
DNMG150408-MS-US905
DNMG150408-MS-UTI20T
DNMG150408-MS-VP05RT
DNMG150408-MS-VP10RT
DNMG150408-MS-VP15TF
DNMG150412-MS-NX3035
DNMG150412-MS-RT9010
DNMG150412-MS-TF15
DNMG150412-MS-UE6110
DNMG150412-MS-UP20M
DNMG150412-MS-US7020
DNMG150412-MS-US735
DNMG150412-MS-US905
DNMG150412-MS-UTI20T
DNMG150412-MS-VP05RT
DNMG150412-MS-VP10RT
DNMG150412-MS-VP15TF
DNMG150604-MS-NX3035
DNMG150604-MS-UE6110
DNMG150604-MS-UP20M
DNMG150604-MS-US7020
DNMG150604-MS-US735
DNMG150604-MS-US905
DNMG150604-MS-UTI20T
DNMG150604-MS-VP05RT
DNMG150604-MS-VP10RT
DNMG150608-MS-HTI10
DNMG150608-MS-NX3035
DNMG150608-MS-UE6110
DNMG150608-MS-US7020
DNMG150608-MS-US735
DNMG150608-MS-US905
DNMG150608-MS-UTI20T
DNMG150608-MS-VP05RT
DNMG150608-MS-VP10RT
DNMG150612-MS-NX3035
DNMG150612-MS-UE6110
DNMG150612-MS-UP20M
DNMG150612-MS-US905
DNMG150612-MS-VP05RT
DNMG150612-MS-VP10RT
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀尖R 切削刃长度/内接圆尺寸
(mm)
刀片牌号 刀片厚度S1
(mm)

222.93起

10个装

98天 不锈钢 0.8 9.525 US7020 4.76

266.07起

10个装

5天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 0.4 12.7 HTI10 4.76

266.07起

10个装

5天 0.4 12.7 NX3035 4.76

266.07起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 0.4 12.7 RT9010 4.76

266.07起

10个装

98天 耐热合金、钛合金 0.4 12.7 TF15 4.76

342.22起

10个装

5天 0.4 12.7 UE6020 4.76

342.22起

10个装

5天 0.4 12.7 UE6110 4.76

335.51起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 0.4 12.7 UP20M 4.76

335.51起

10个装

98天 不锈钢 0.4 12.7 US7020 4.76

342.22起

10个装

5天 不锈钢 0.4 12.7 US735 4.76

342.22起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 0.4 12.7 US905 4.76

266.07起

10个装

98天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 0.4 12.7 UTI20T 4.76

342.22起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 0.4 12.7 VP05RT 4.76

342.22起

10个装

5天 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 0.4 12.7 VP10RT 4.76

266.07起

10个装

5天 0.8 12.7 NX3035 4.76

271.39起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 RT9010 4.76

335.51起

10个装

5天 0.8 12.7 UE6020 4.76

342.22起

10个装

5天 0.8 12.7 UE6110 4.76

342.22起

10个装

14天 钢 / 不锈钢 0.8 12.7 UP20M 4.76

342.22起

10个装

5天 不锈钢 0.8 12.7 US7020 4.76

342.22起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 US905 4.76

266.07起

10个装

98天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 0.8 12.7 UTI20T 4.76

342.22起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 VP05RT 4.76

342.22起

10个装

5天 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 VP10RT 4.76

342.22起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 VP15TF 4.76

266.07起

10个装

5天 1.2 12.7 NX3035 4.76

266.07起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 RT9010 4.76

266.07起

10个装

98天 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 TF15 4.76

342.22起

10个装

5天 1.2 12.7 UE6110 4.76

335.51起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 1.2 12.7 UP20M 4.76

335.51起

10个装

98天 不锈钢 1.2 12.7 US7020 4.76

342.22起

10个装

5天 不锈钢 1.2 12.7 US735 4.76

342.22起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 US905 4.76

266.07起

10个装

98天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 1.2 12.7 UTI20T 4.76

342.22起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 VP05RT 4.76

342.22起

10个装

5天 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 VP10RT 4.76

335.51起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 VP15TF 4.76

335.51起

10个装

5天 0.4 12.7 NX3035 6.35

443.13起

10个装

5天 0.4 12.7 UE6110 6.35

443.13起

10个装

14天 钢 / 不锈钢 0.4 12.7 UP20M 6.35

434.44起

10个装

98天 不锈钢 0.4 12.7 US7020 6.35

443.13起

10个装

5天 不锈钢 0.4 12.7 US735 6.35

443.13起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 0.4 12.7 US905 6.35

434.44起

10个装

98天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 0.4 12.7 UTI20T 6.35

443.13起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 0.4 12.7 VP05RT 6.35

443.13起

10个装

5天 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 0.4 12.7 VP10RT 6.35

335.51起

10个装

98天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 HTI10 6.35

335.51起

10个装

5天 0.8 12.7 NX3035 6.35

443.13起

10个装

5天 0.8 12.7 UE6110 6.35

434.44起

10个装

98天 不锈钢 0.8 12.7 US7020 6.35

443.13起

10个装

5天 不锈钢 0.8 12.7 US735 6.35

443.13起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 US905 6.35

434.44起

10个装

98天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 0.8 12.7 UTI20T 6.35

443.13起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 VP05RT 6.35

443.13起

10个装

5天 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 VP10RT 6.35

335.51起

10个装

5天 1.2 12.7 NX3035 6.35

443.13起

10个装

5天 1.2 12.7 UE6110 6.35

434.44起

10个装

98天 钢 / 不锈钢 1.2 12.7 UP20M 6.35

443.13起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 US905 6.35

443.13起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 VP05RT 6.35

443.13起

10个装

5天 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 VP10RT 6.35

Loading...

  1. 1
 

指定中的规格/尺寸信息

形状 D(55°菱形) 工件材料 不锈钢
用途 外径・内径 可用刃数 4
断屑槽用途 中切削 前角 正角
刀尖R 0.8 方向(选择) 左右手通用
刀片后角(°) - 切削刃长度/内接圆尺寸(mm) 9.525
刀片牌号 US7020 刀片厚度S1(mm) 4.76
刀片断削槽代号 MS 精度等级 M
槽孔代号 G
形状 D(55°菱形) 工件材料 不锈钢 用途 外径・内径
可用刃数 4 断屑槽用途 中切削 前角 正角
刀尖R 0.8 方向(选择) 左右手通用 刀片后角(°) -
切削刃长度/内接圆尺寸(mm) 9.525 刀片牌号 US7020 刀片厚度S1(mm) 4.76
刀片断削槽代号 MS 精度等级 M 槽孔代号 G
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
61个备选型号

DNMG110408-MS-US7020

DNMG150404-MS-HTI10

DNMG150404-MS-NX3035

DNMG150404-MS-RT9010

DNMG150404-MS-TF15

DNMG150404-MS-UE6020

DNMG150404-MS-UE6110

DNMG150404-MS-UP20M

DNMG150404-MS-US7020

DNMG150404-MS-US735

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 工件材料

    不锈钢

    铸铁

    非铁金属

    耐热合金、钛合金

  • 刀尖R

    0.4

    0.8

    1.2

  • 切削刃长度/内接圆尺寸(mm)

    9.525

    12.7

  • 刀片牌号

    VP05RT

    HTI10

    VP10RT

    TF15

    VP15TF

    UP20M

    UTI20T

    US735

    US905

    NX3035

    UE6020

    UE6110

    US7020

    RT9010

  • 刀片厚度S1(mm)

    4.76

    6.35

  • 类型

    DNMG

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

    14天以内

    98天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。