(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

车削刀片 正方形 0°后角 中切削负角型(带孔型)SNMG-MS(10个装)

根据数量多少打折

品牌:

三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本]
三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

231.83起
(

标准单价:

231.83起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥23.19)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

231.83起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
55个备选型号

SNMG120404-MS-HTI10

SNMG120404-MS-MP9005

SNMG120404-MS-MP9015

SNMG120404-MS-NX3035

SNMG120404-MS-UE6110

SNMG120404-MS-UP20M

SNMG120404-MS-US7020

SNMG120404-MS-UTI20T

SNMG120408-MS-HTI10

SNMG120408-MS-MP9005

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

产品概述
正方形0°后角中切削负角型车削用刀片,配合各种涂层,适用于加工钢,不锈钢,铸铁,有色金属,耐热合金,钛合金,高硬度钢,
产品特点
■短交期:库存品当日发货,2W多种产品最快可在5天内发货
■全商品:所有商品,均有销售
■正品保证:100%正品保证,厂家正规授权,拒绝假货
规格概述
■刀片尺寸及加工材质
SNMG-MS1

SNMG-MS2
SNMG-MS3
使用案例
■刀片安装方式
车刀片一般安装在车刀杆上对被加工材进行切削加工,具体安装事例如下图
※由于各种刀杆的紧固方式不同,以下示例仅作参考!
车刀片安装方式
注意事项
■刀片的切削刃十分锋利,安装的时候请戴上手套,防止刮伤.
■在切削铝合金的过程中,容易发生粘结现象,进而造成刀片破损.
■请使用切削液,进行湿式切削.
相关文件
■代理证书
三菱授权书

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

形状 S(方形) 用途 外径・内径
可用刃数 8 断屑槽用途 中切削
前角 正角 方向(选择) 左右手通用
刀片后角(°) 0 刀片断削槽代号 MS
精度等级 M 槽孔代号 G
型号
SNMG120404-MS-HTI10
SNMG120404-MS-MP9005
SNMG120404-MS-MP9015
SNMG120404-MS-NX3035
SNMG120404-MS-UE6110
SNMG120404-MS-UP20M
SNMG120404-MS-US7020
SNMG120404-MS-UTI20T
SNMG120408-MS-HTI10
SNMG120408-MS-MP9005
SNMG120408-MS-MP9015
SNMG120408-MS-NX3035
SNMG120408-MS-RT9005
SNMG120408-MS-RT9010
SNMG120408-MS-UE6020
SNMG120408-MS-UE6110
SNMG120408-MS-UP20M
SNMG120408-MS-US7020
SNMG120408-MS-US905
SNMG120408-MS-UTI20T
SNMG120408-MS-VP05RT
SNMG120408-MS-VP10RT
SNMG120412-MS-MP9005
SNMG120412-MS-MP9015
SNMG120412-MS-RT9005
SNMG120412-MS-RT9010
SNMG120412-MS-TF15
SNMG120412-MS-UE6110
SNMG120412-MS-UP20M
SNMG120412-MS-US7020
SNMG120412-MS-US735
SNMG120412-MS-US905
SNMG120412-MS-UTI20T
SNMG120412-MS-VP05RT
SNMG120412-MS-VP10RT
SNMG120412-MS-VP15TF
SNMG120416-MS-US7020
SNMG120416-MS-US735
SNMG120416-MS-UTI20T
SNMG150608-MS-UP20M
SNMG150608-MS-US7020
SNMG150608-MS-US735
SNMG150608-MS-UTI20T
SNMG150612-MS-MP9005
SNMG150612-MS-MP9015
SNMG150612-MS-UP20M
SNMG150612-MS-US7020
SNMG150612-MS-US735
SNMG150612-MS-UTI20T
SNMG150616-MS-MP9005
SNMG150616-MS-MP9015
SNMG190616-MS-UP20M
SNMG190616-MS-US7020
SNMG190616-MS-US735
SNMG190616-MS-UTI20T
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀尖R 切削刃长度/内接圆尺寸
(mm)
刀片牌号 刀片厚度S1
(mm)

231.83起

10个装

98天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 0.4 12.7 HTI10 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 耐热合金、钛合金 0.4 12.7 MP9005 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 耐热合金、钛合金 0.4 12.7 MP9015 4.76

231.83起

10个装

5天 0.4 12.7 NX3035 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 0.4 12.7 UE6110 4.76

277.34起

10个装

98天 钢 / 不锈钢 0.4 12.7 UP20M 4.76

277.32起

55.46起

10个装

当天 不锈钢 0.4 12.7 US7020 4.76

231.83起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 0.4 12.7 UTI20T 4.76

231.83起

10个装

98天 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 HTI10 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 MP9005 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 MP9015 4.76

231.83起

10个装

5天 0.8 12.7 NX3035 4.76

231.83起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 RT9005 4.76

236.47起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 RT9010 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 0.8 12.7 UE6020 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 0.8 12.7 UE6110 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 钢 / 不锈钢 0.8 12.7 UP20M 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 不锈钢 0.8 12.7 US7020 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 US905 4.76

236.47起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 0.8 12.7 UTI20T 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 VP05RT 4.76

282.87起

10个装

5天 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 0.8 12.7 VP10RT 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 MP9005 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 MP9015 4.76

231.83起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 RT9005 4.76

231.83起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 RT9010 4.76

231.83起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 TF15 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 1.2 12.7 UE6110 4.76

277.34起

10个装

98天 钢 / 不锈钢 1.2 12.7 UP20M 4.76

277.32起

55.46起

10个装

当天 不锈钢 1.2 12.7 US7020 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 不锈钢 1.2 12.7 US735 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 US905 4.76

231.83起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 1.2 12.7 UTI20T 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 VP05RT 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 VP10RT 4.76

282.87起

10个装

98天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 1.2 12.7 VP15TF 4.76

277.34起

10个装

98天 不锈钢 1.6 12.7 US7020 4.76

282.87起

56.57起

10个装

当天 不锈钢 1.6 12.7 US735 4.76

231.83起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 1.6 12.7 UTI20T 4.76

605.61起

10个装

98天 钢 / 不锈钢 0.8 15.875 UP20M 6.35

605.61起

10个装

98天 不锈钢 0.8 15.875 US7020 6.35

605.61起

10个装

5天 不锈钢 0.8 15.875 US735 6.35

466.17起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 0.8 15.875 UTI20T 6.35

614.60起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 1.2 15.875 MP9005 6.35

614.60起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 1.2 15.875 MP9015 6.35

605.61起

10个装

98天 钢 / 不锈钢 1.2 15.875 UP20M 6.35

605.61起

10个装

98天 不锈钢 1.2 15.875 US7020 6.35

605.61起

10个装

5天 不锈钢 1.2 15.875 US735 6.35

466.17起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 1.2 15.875 UTI20T 6.35

614.60起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 1.6 15.875 MP9005 6.35

614.60起

10个装

5天 耐热合金、钛合金 1.6 15.875 MP9015 6.35

713.32起

10个装

98天 钢 / 不锈钢 1.6 19.05 UP20M 6.35

713.32起

10个装

98天 不锈钢 1.6 19.05 US7020 6.35

727.59起

10个装

5天 不锈钢 1.6 19.05 US735 6.35

547.31起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 1.6 19.05 UTI20T 6.35

Loading...

  1. 1
 

指定中的规格/尺寸信息

形状 S(方形) 工件材料 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金
用途 外径・内径 可用刃数 8
断屑槽用途 中切削 前角 正角
刀尖R 0.4 方向(选择) 左右手通用
刀片后角(°) - 切削刃长度/内接圆尺寸(mm) 12.7
刀片牌号 HTI10 刀片厚度S1(mm) 4.76
刀片断削槽代号 MS 精度等级 M
槽孔代号 G
形状 S(方形) 工件材料 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 用途 外径・内径
可用刃数 8 断屑槽用途 中切削 前角 正角
刀尖R 0.4 方向(选择) 左右手通用 刀片后角(°) -
切削刃长度/内接圆尺寸(mm) 12.7 刀片牌号 HTI10 刀片厚度S1(mm) 4.76
刀片断削槽代号 MS 精度等级 M 槽孔代号 G
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 如何高效去除切削刀痕的方法?
去除切削刀痕时,一般使用油石或研磨砂布、羊毛轮等,边提高粒度等级边手动加工。除了需要时间,这项作业的技术难度高,难以保持均衡的质量。
作为提高效率的方法,可以在加工中心上使用平头纤维刷。
2、 出现切削刀痕的原因是什么?
使用刀具进行加工时,因为安装时以及加工时的刀具跳动、机床主轴的热变形等,刀具的刀尖会切入工件表面。因此,工件上会出现如划伤般的切削刀痕。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
55个备选型号

SNMG120404-MS-HTI10

SNMG120404-MS-MP9005

SNMG120404-MS-MP9015

SNMG120404-MS-NX3035

SNMG120404-MS-UE6110

SNMG120404-MS-UP20M

SNMG120404-MS-US7020

SNMG120404-MS-UTI20T

SNMG120408-MS-HTI10

SNMG120408-MS-MP9005

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 工件材料

    不锈钢

    铸铁

    非铁金属

    耐热合金、钛合金

  • 刀尖R

    0.4

    0.8

    1.2

    1.6

  • 切削刃长度/内接圆尺寸(mm)

    12.7

    15.875

    19.05

  • 刀片牌号

    VP05RT

    HTI10

    VP10RT

    TF15

    VP15TF

    UP20M

    UTI20T

    US735

    US905

    NX3035

    UE6020

    UE6110

    US7020

    MP9005

    RT9005

    RT9010

    MP9015

  • 刀片厚度S1(mm)

    4.76

    6.35

  • 类型

    SNMG

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    5天以内

    98天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。