(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天起
5天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 工件材料 | 刀尖R | 刀片牌号 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
形状 | V(35°菱形) | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 4 | 断屑槽用途 | 中切削 |
前角 | 负角 | 方向(选择) | 左右手通用 |
刀片后角(°) | 0 | 切削刃长度/内接圆尺寸(mm) | 9.525 |
刀片厚度S1(mm) | 4.76 | 刀片断削槽代号 | MP |
精度等级 | M | 槽孔代号 | G |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 刀尖R | 刀片牌号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥284.04起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.4 | MC6025 | |
¥278.47起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.4 | MP3025 | |
¥278.47起 | 10个装 | 有 | 98天 | 铸铁 | 0.4 | UC5115 | |
¥284.04起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.4 | UE6020 | |
¥284.04起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.4 | UE6105 | |
¥284.04起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | MC6025 | |
¥278.47起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | MP3025 | |
¥278.47起 | 10个装 | 有 | 98天 | 铸铁 | 0.8 | UC5115 | |
¥284.04起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | UE6105 | |
¥284.04起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | MC6025 | |
¥278.47起 | 10个装 | 有 | 98天 | 铸铁 | 1.2 | UC5115 | |
¥284.04起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | UE6020 | |
¥284.04起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | UE6105 | |
¥284.04起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | UE6110 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空