(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 车削刀片 80°等边不等角六角形 0°后角 轻切削负角型(带孔型)WNMG-LM
  • 车削刀片 80°等边不等角六角形 0°后角 轻切削负角型(带孔型)WNMG-LM
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.A119>

车削刀片 80°等边不等角六角形 0°后角 轻切削负角型(带孔型)WNMG-LM(10个装)

根据数量多少打折
品牌:
三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本]
三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本]
暂无评价

单价(未税):

222.56起
(

标准单价:

222.56起
)

单价(未税):

222.56起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
刀尖R :
0.4
0.8
查看全部(2)
切削刃长度/内接圆尺寸 (mm) :
9.525
12.7
查看全部(2)
刀片牌号 :
MC7015
MC7025
MP7035
查看全部(3)
类型 :
WNMG
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

5天以内

10天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
形状: W(六角形)
可用刃数: 6
方向(选择): 左右手通用
刀片断削槽代号: LM
工件材料: 不锈钢
断屑槽用途: 轻切削
刀片后角(°): 0
精度等级: M
用途: 外径・内径
前角: 负角
刀片厚度S1(mm): 4.76
槽孔代号: G

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 刀尖R 切削刃长度/内接圆尺寸 (mm) 刀片牌号 购买条件 预计发货日
购买件数
共12个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

形状 W(六角形) 工件材料 不锈钢
用途 外径・内径 可用刃数 6
断屑槽用途 轻切削 前角 负角
方向(选择) 左右手通用 刀片后角(°) 0
刀片厚度S1(mm) 4.76 刀片断削槽代号 LM
精度等级 M 槽孔代号 G
型号
WNMG060404-LM-MC7015
WNMG060404-LM-MC7025
WNMG060404-LM-MP7035
WNMG060408-LM-MC7015
WNMG060408-LM-MC7025
WNMG060408-LM-MP7035
WNMG080404-LM-MC7015
WNMG080404-LM-MC7025
WNMG080404-LM-MP7035
WNMG080408-LM-MC7015
WNMG080408-LM-MC7025
WNMG080408-LM-MP7035
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
刀尖R 切削刃长度/内接圆尺寸
(mm)
刀片牌号

222.56起

10个装

5天 0.4 9.525 MC7015

222.56起

10个装

5天 0.4 9.525 MC7025

222.56起

10个装

5天 0.4 9.525 MP7035

222.56起

10个装

5天 0.8 9.525 MC7015

222.56起

10个装

5天 0.8 9.525 MC7025

222.56起

10个装

5天 0.8 9.525 MP7035

282.87起

56.57起

10个装

当天 0.4 12.7 MC7015

282.87起

56.57起

10个装

当天 0.4 12.7 MC7025

282.87起

10个装

10天 0.4 12.7 MP7035

282.87起

10个装

5天 0.8 12.7 MC7015

282.87起

56.57起

10个装

当天 0.8 12.7 MC7025

282.87起

56.57起

10个装

当天 0.8 12.7 MP7035

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空