(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 车削刀片 80°等边不等角六角形 0°后角 精加工负角型(带孔型)WNMG-FH
  • 车削刀片 80°等边不等角六角形 0°后角 精加工负角型(带孔型)WNMG-FH
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.A119>

车削刀片 80°等边不等角六角形 0°后角 精加工负角型(带孔型)WNMG-FH(10个装)

根据数量多少打折
品牌:
三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本]
三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本]
暂无评价

单价(未税):

231.83起
(

标准单价:

231.83起
)

单价(未税):

231.83起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
工件材料 :
不锈钢
铸铁
查看全部(3)
刀尖R :
0.4
0.8
查看全部(2)
刀片牌号 :
AP25N
US735
NX2525
MP3025
NX3035
UE6020
UE6110
查看全部(7)
类型 :
WNMG
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

5天以内

98天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
形状: W(六角形)
断屑槽用途: 精加工
刀片后角(°): 0
刀片断削槽代号: FH
用途: 外径・内径
前角: 负角
切削刃长度/内接圆尺寸(mm): 12.7
精度等级: M
可用刃数: 6
方向(选择): 左右手通用
刀片厚度S1(mm): 4.76
槽孔代号: G

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 工件材料 刀尖R 刀片牌号 购买条件 预计发货日
购买件数
共14个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

形状 W(六角形) 用途 外径・内径
可用刃数 6 断屑槽用途 精加工
前角 负角 方向(选择) 左右手通用
刀片后角(°) 0 切削刃长度/内接圆尺寸(mm) 12.7
刀片厚度S1(mm) 4.76 刀片断削槽代号 FH
精度等级 M 槽孔代号 G
型号
WNMG080404-FH-AP25N
WNMG080404-FH-MP3025
WNMG080404-FH-NX2525
WNMG080404-FH-NX3035
WNMG080404-FH-UE6020
WNMG080404-FH-UE6110
WNMG080404-FH-US735
WNMG080408-FH-AP25N
WNMG080408-FH-MP3025
WNMG080408-FH-NX2525
WNMG080408-FH-NX3035
WNMG080408-FH-UE6020
WNMG080408-FH-UE6110
WNMG080408-FH-US735
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 刀尖R 刀片牌号

277.34起

10个装

98天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 0.4 AP25N

277.32起

55.46起

10个装

当天 0.4 MP3025

231.83起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 0.4 NX2525

231.83起

10个装

98天 0.4 NX3035

277.34起

10个装

5天 0.4 UE6020

282.87起

56.57起

10个装

当天 0.4 UE6110

277.34起

10个装

98天 不锈钢 0.4 US735

277.32起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 0.8 AP25N

277.32起

55.46起

10个装

当天 0.8 MP3025

231.83起

10个装

5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 0.8 NX2525

231.83起

10个装

98天 0.8 NX3035

277.34起

10个装

5天 0.8 UE6020

282.87起

10个装

5天 0.8 UE6110

277.34起

10个装

98天 不锈钢 0.8 US735

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空