(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 车削刀片 方形 7°后角 端面加工/槽加工用 FMM
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.C29>

车削刀片 方形 7°后角 端面加工/槽加工用 FMM(10个装)

根据数量多少打折
品牌:
克洛伊(KORLOY) [韩国]
克洛伊(KORLOY) [韩国]
暂无评价

单价(未税):

250.25起
(

标准单价:

250.25起
)

单价(未税):

250.25起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
形状 :
其它
查看全部(1)
工件材料 :
不锈钢
查看全部(2)
用途 :
切槽・切断
查看全部(1)
可用刃数 :
1
2
查看全部(2)
刀尖R :
其它
查看全部(1)
槽宽(切槽・切断用) :
3
查看全部(1)
材质 :
NC3030
PC9030
查看全部(2)
刀尖R (mm) :
0.3
0.4
查看全部(2)
刀片宽度 (mm) :
3
4
5
查看全部(3)
切削刃高度 (mm) :
3.91
3.96
4.42
查看全部(3)
类型 :
FMM
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

30天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

30天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

30天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
方向(选择): 右手刀
后角大小(°): 7
用途: 端面切槽
刀片长度(mm): 15.0
断屑槽代号: FMM

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 形状 工件材料 用途 可用刃数 刀尖R 槽宽(切槽・切断用) 材质 刀尖R (mm) 刀片宽度 (mm) 切削刃高度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
用于端面切槽和车削加工。

基本信息

方向(选择) 右手刀 用途 端面切槽
断屑槽代号 FMM 后角大小(°) 7
刀片长度(mm) 15.0
型号
FMM300R-03-PC9030
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
形状 工件材料 用途 可用刃数 刀尖R 槽宽(切槽・切断用) 材质 刀尖R
(mm)
刀片宽度
(mm)
切削刃高度
(mm)

250.25起

10个装

30天 其它 不锈钢 切槽・切断 1 其它 3 PC9030 0.3 3 3.91

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空