(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 车削刀片 90°正方形 0°后角 外径加工/内径加工用 SNMG-GM
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.B30>

车削刀片 90°正方形 0°后角 外径加工/内径加工用 SNMG-GM(10个装)

根据数量多少打折
品牌:
克洛伊(KORLOY) [韩国]
克洛伊(KORLOY) [韩国]
暂无评价

单价(未税):

286.40起
(

标准单价:

286.40起
)

单价(未税):

286.40起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
工件材料 :
不锈钢
查看全部(2)
用途 :
外径・内径
查看全部(1)
可用刃数 :
4
8
查看全部(2)
前角 :
负角
查看全部(1)
刀尖R :
0.4
0.8
查看全部(2)
材质 :
NC3020
NC3030
NC3120
NC3220
PC9030
查看全部(5)
刀尖R (mm) :
0.4
0.8
查看全部(2)
切削刃长度 (mm) :
11.9
12.3
查看全部(2)
进给 (mm/rev) :
0.05~0.3
0.1~0.5
查看全部(2)
类型 :
SNMG
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

60天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
形状: S(方形)
用途: 车削
切屑直径(mm): 12.7
断面形状: G型
断屑槽用途: 中切削
断屑槽代号: GM
切削刃高度(mm): 4.76
方向(选择): 无方向限制
后角大小(°): 0
公差等级: M级

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 工件材料 用途 可用刃数 前角 刀尖R 材质 刀尖R (mm) 切削刃长度 (mm) 进给 (mm/rev) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

基本信息

形状 S(方形) 断屑槽用途 中切削
方向(选择) 无方向限制 用途 车削
断屑槽代号 GM 后角大小(°) 0
切屑直径(mm) 12.7 切削刃高度(mm) 4.76
公差等级 M级 断面形状 G型
型号
SNMG120404-GM-NC3030
SNMG120404-GM-NC3120
SNMG120404-GM-NC3220
SNMG120404-GM-PC9030
SNMG120408-GM-NC3020
SNMG120408-GM-NC3030
SNMG120408-GM-NC3220
SNMG120408-GM-PC9030
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 用途 可用刃数 前角 刀尖R 材质 刀尖R
(mm)
切削刃长度
(mm)
进给
(mm/rev)

286.40起

10个装

60天 钢 / 不锈钢 外径・内径 8 - 0.4 NC3030 0.4 12.3 0.05~0.3

286.40起

10个装

60天 外径・内径 8 - 0.4 NC3120 0.4 12.3 0.05~0.3

286.40起

10个装

60天 外径・内径 8 - 0.4 NC3220 0.4 12.3 0.05~0.3

286.40起

10个装

60天 不锈钢 外径・内径 8 - 0.4 PC9030 0.4 12.3 0.05~0.3

286.40起

10个装

60天 外径・内径 8 - 0.8 NC3020 0.8 11.9 0.1~0.5

286.40起

10个装

60天 钢 / 不锈钢 外径・内径 8 - 0.8 NC3030 0.8 11.9 0.1~0.5

286.40起

10个装

60天 外径・内径 8 - 0.8 NC3220 0.8 11.9 0.1~0.5

286.40起

10个装

60天 不锈钢 外径・内径 8 - 0.8 PC9030 0.8 11.9 0.1~0.5

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空