(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 三丰/MITUTOYO 125系列 固定螺纹式千分尺 TMS
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.B-26>

三丰/MITUTOYO 125系列 固定螺纹式千分尺 TMS

品牌:
三丰(MITUTOYO)[日本]
三丰(MITUTOYO)[日本]
暂无评价

单价(未税):

792.71起
(

标准单价:

792.71起
)

单价(未税):

792.71起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
测量范围 (mm) :
0 - 25
25 - 50
50 - 75
75 - 100
查看全部(4)
类型 :
125
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 特殊千分尺
分度值/分辨率: 0.01mm
显示方式: 机械式
有无测量数据输出端子:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 测量范围 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共20个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
125系列 固定式螺纹千分尺
TMS


● 一个尺身上固定一种规格的螺纹用测砧。
● 直接读取螺纹中径(无需计算)。
● 带有恒定测力装置。
● 带有公制(UNF)60º用的基点调整用量杆。
产品规格
产品尺寸
测量事例

基本信息

种类 特殊千分尺 显示方式 机械式
有无测量数据输出端子 分度值/分辨率 0.01mm
型号
125-101
125-102
125-103
125-104
125-105
125-106
125-107
125-108
125-109
125-110
125-111
125-112
125-113
125-114
125-115
125-116
125-117
125-118
125-119
125-120
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)

1,308.54起

9天 0 - 25

792.71起

5天 0 - 25

792.71起

5天 0 - 25

792.71起

5天 0 - 25

792.71起

5天 0 - 25

962.16起

询价 25 - 50

962.16起

5天 25 - 50

962.16起

询价 25 - 50

962.16起

5天 25 - 50

1,588.96起

9天 25 - 50

1,083.47起

5天 50 - 75

1,083.47起

询价 50 - 75

1,083.47起

询价 50 - 75

1,083.47起

询价 50 - 75

1,083.47起

5天 50 - 75

1,225.96起

5天 75 - 100

1,225.96起

5天 75 - 100

1,225.96起

询价 75 - 100

1,225.96起

询价 75 - 100

1,225.96起

询价 75 - 100

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空