(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 万用吸液索
收藏
对比
细节
类似品

万用吸液索

品牌:
新络(iniuo) [中国]
新络(iniuo) [中国]
暂无评价

单价(未税):

289.97起
(

标准单价:

289.97起
)

单价(未税):

289.97起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
97812
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
用途: 油·水·酸·碱用
规格: Φ7.6cm×120cm
吸油量: 78升/箱

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
用遮掩污垢蓝色,吸条完全选用100%亲水PP填充,与苛刻的液体接触也不会腐蚀。
产品介绍 Overview
  • 用遮掩污垢蓝色——与大部分户内和户外环境协调;比浅色更能够遮掩泄漏和滴落液体。

  • 可适用于漏液的机台周围围堵。防止泄漏物满地都是,迅速控制突发泄漏。

  • 吸条完全选用100%亲水PP填充,与苛刻的液体接触也不会腐蚀。

  • 可吸收大部分酸性、碱性和其它油基水基液体及未知液体的泄漏。

  • 吸条吸饱和后,无需清理污物,只需收起旧条,更换新的吸收条即可,也可挤压后重新使用。

 


产品特点 Features
  • 优等的填充纤维能迅速吸收机器的渗漏和滴落,能起到良好的围堵作用,防止泄漏扩散;

  • 该系列吸条可吸收各种油、冷却液、溶液、和水,亲收速度快,耐高温;

  • 使用过程中可任意调整颗粒均匀度,置放成各种形状,增大与地面接合面积,快速将地面液体清理干净,增强与地面的亲合力,以防漏油量大对围阻冲挤起到其它产品无可相比效果;

  • 用于工厂的所有地方,吸条吸饱和后,无需清理污物,只需收起旧条,换上新的吸收条即可。


技术参数 Specifications
货号品名规格吸油量包装
97812轻量级吸液索Φ7.6cm*120cm78公升/箱12条/箱

基本信息

用途 油·水·酸·碱用 规格 Φ7.6cm×120cm
吸油量 78升/箱
型号
97812
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

289.97起

3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空