(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 作业台/梯凳2087
收藏
对比
细节
类似品

作业台/梯凳2087

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

515.80起
(

标准单价:

515.80起
)

单价(未税):

515.80起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
UG-6040
UG-4030
DG-250
DG-200
DG-150
DG-100
查看全部(6)
高度 (mm) :
天板:100
天板:150
天板:200
天板:250
查看全部(4)
设置尺寸(升降面) (mm) :
410
497
610
查看全部(3)
设置尺寸(纵深) (mm) :
310
349
410
查看全部(3)
天板尺寸(正面宽) (mm) :
400
500
600
查看全部(3)
天板尺寸(纵深) (mm) :
300
350
400
查看全部(3)
类型 :
2087
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
类型(详细): 实验室工作台
材质: 铝合金
规格(详细): 耐负荷:100kg
层数: 1

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 高度 (mm) 设置尺寸(升降面) (mm) 设置尺寸(纵深) (mm) 天板尺寸(正面宽) (mm) 天板尺寸(纵深) (mm) 重量 (kg) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・多用于配线或配管比较多的车间。
・将多个工作台连接起来后使用可以扩大空间。
・提高整体美观,5S推荐产品。
【电子目录上登载的价格为2015年4月时点价格,最终价格请以米思米报价为准】

基本信息

类型(详细) 实验室工作台 规格(详细) 耐负荷:100kg
层数 1 材质 铝合金
型号
CC-2087-02
CC-2087-03
CC-2087-04
CC-2087-05
CC-2087-06
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 高度
(mm)
设置尺寸(升降面)
(mm)
设置尺寸(纵深)
(mm)
天板尺寸(正面宽)
(mm)
天板尺寸(纵深)
(mm)
重量
(kg)

525.92起

3天 UG-6040 天板:150 610 410 600 400 3.9

515.80起

3天 DG-100 天板:100 497 349 500 350 3.5

536.03起

21天 DG-150 天板:150 497 349 500 350 3.6

546.14起

21天 DG-200 天板:200 497 349 500 350 3.7

556.26起

3天 DG-250 天板:250 497 349 500 350 3.8

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空