(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
产品类型 | 移液管 | 容量(ml) | 2 |
材质 | LDPE | 单位刻度(ml) | 0.5 |
蛇纹管直径(φmm) | 23 | 规格 | 未灭菌 数量:1~10ml/1袋(10支)、20ml/1袋(3支)、50ml/1袋(2支) |
全长(mm) | 235 |
产品类型 | 移液管 | 容量(ml) | 2 | 材质 | LDPE |
单位刻度(ml) | 0.5 | 蛇纹管直径(φmm) | 23 | 规格 | 未灭菌 数量:1~10ml/1袋(10支)、20ml/1袋(3支)、50ml/1袋(2支) |
全长(mm) | 235 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明