(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

kuraray KURACLEAN(R)擦拭布(高吸液等级)

kuraray[日本]
kuraray[日本]
暂无评价
查看360°图
  • kuraray KURACLEAN(R)擦拭布(高吸液等级)
  • kuraray KURACLEAN(R)擦拭布(高吸液等级)
  • kuraray KURACLEAN(R)擦拭布(高吸液等级)
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
单张尺寸 (mm) :
外形尺寸 :
容量 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

单张尺寸 (mm) :

150×150
200×250
250×250
查看全部(3)

外形尺寸 :

580×280×370mm(进深×宽度×厚度)
查看全部(1)

容量 :

1盒(100张×30袋)
1盒(120张×50袋)
查看全部(2)

类型 :

DD-390
EF-30C
FF-390C
查看全部(3)

按发货日筛选:

全部
4天以内

型号:

  • 3个备选型号

    DD-390

    EF-30C

    FF-390C

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
产品概述
产品特点
・表面柔软,适合擦拭精细表面,也能顺利擦拭细小部分。
・吸液性优越的标准型擦拭布。
・纤维间充分缠结,减少擦拭布本身的尘埃,是洁净型擦拭布。
・可用于擦拭晶圆传送带、去除偏光板等的污垢、去除基板上的印刷错误等。
产品规格
型号FF-390CEF-30CDD-390
规格颜色:白色
C型折叠
单张尺寸(mm):250 x 250(C型折叠)
件数:100 张 x 30 袋
清洁区域擦拭布
颜色:白色
单张尺寸(mm):200 x 250(C型折叠)
件数:100 张 x 30 袋
垂直(mm):580
宽度(mm):280
厚度(mm):370
颜色:白色
4层折叠
单张尺寸(mm):150 x 150(4层折叠)
件数:120 张 x 50 袋
材质无纺布(人造丝)无纺布(人造丝)无纺布(人造丝)
质量6.6kg5.4kg5kg

基本信息

产品类型 擦拭布 材质 人造纤维
颜色 白色
型号
DD-390
EF-30C
FF-390C
型号包装数量数量折扣一般
发货日
单张尺寸
(mm)
外形尺寸 质量
(g)
规格 容量

6,000个装

4天 150×150 - 5000 4层折叠 1盒(120张×50袋)

3,000个装

4天 200×250 580×280×370mm(进深×宽度×厚度) 5400 C型折叠 1盒(100张×30袋)

3,000个装

4天 250×250 - 6600 C型折叠 1盒(100张×30袋)

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空