(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

车削刀片 80°菱形 7°后角 有孔车削低进给用 CCET-USF(10个装)

根据数量多少打折

品牌:

京瓷(KYOCERA) [日本]
京瓷(KYOCERA) [日本]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

416.17起
(

标准单价:

416.17起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥41.62)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

416.17起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
5个备选型号

CCET09T302FL-USF-PR930

CCET09T302MFL-USF-PR1225

CCET060201FR-USF-PR930

CCET060202FR-USF-TN60

CCET0602003FL-USF-PR930

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余14项未选
剩余14项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

形状 C(80°菱形) 用途 外径・内径
可用刃数 2 前角 正角
后角 刀尖角高度容许值(mm) ±0.025
厚度容许差(mm) ±0.025 内接圆容许值(mm) ±0.025
 
型号
CCET09T302FL-USF-PR930
CCET09T302MFL-USF-PR1225
CCET060201FR-USF-PR930
CCET060202FR-USF-TN60
CCET0602003FL-USF-PR930
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
工件材料 断屑槽用途 刀尖R 方向(选择) 刀片牌号 有无内槽孔 刀片厚度
(mm)
样式 内接圆直径
(mm)
断屑槽符号 刀尖R(其他)
(mm)
切削刃长
(mm)
φd
(mm)

668.64起

10个装

30天 钢 / 不锈钢 - 0.2 左手刀 PR930 - 3.97 低进给(锋利刀尖/对应精密加工) 9.525 FL-USF 0.2 - 4.4

623.95起

10个装

30天 钢 / 不锈钢 / 高硬度材料 - 其它 左手刀 PR1225 - 3.97 低进给(锋利刀尖/对应精密加工) 9.525 MFL-USF <0.2 - 4.4

549.75起

10个装

30天 钢 / 不锈钢 - 0.1 右手刀 PR930 - 2.38 低进给(锋利刀尖/对应精密加工) 6.35 FR-USF 0.1 - 2.8

416.17起

10个装

30天 精加工 0.2 右手刀 TN60 - 2.38 锋利刀尖/对应精密加工 6.35 FR-USF 0.2 - 2.8

498.81起

99.76起

10个装

当天 钢 / 不锈钢 精加工 其它 左手刀 PR930 2.38 锋利刀尖/对应精密加工 6.35 USF 0.03 6.35 2.8

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

形状 C(80°菱形) 工件材料 钢 / 不锈钢
用途 外径・内径 可用刃数 2
断屑槽用途 - 前角 正角
刀尖R 0.2 方向(选择) 左手刀
刀片牌号 PR930 有无内槽孔 -
后角 刀片厚度(mm) 3.97
样式 低进给(锋利刀尖/对应精密加工) 内接圆直径(mm) 9.525
断屑槽符号 FL-USF 刀尖R(其他)(mm) 0.2
切削刃长(mm) - φd(mm) 4.4
刀尖角高度容许值(mm) ±0.025 厚度容许差(mm) ±0.025
内接圆容许值(mm) ±0.025
形状 C(80°菱形) 工件材料 钢 / 不锈钢 用途 外径・内径
可用刃数 2 断屑槽用途 - 前角 正角
刀尖R 0.2 方向(选择) 左手刀 刀片牌号 PR930
有无内槽孔 - 后角 刀片厚度(mm) 3.97
样式 低进给(锋利刀尖/对应精密加工) 内接圆直径(mm) 9.525 断屑槽符号 FL-USF
刀尖R(其他)(mm) 0.2 切削刃长(mm) - φd(mm) 4.4
刀尖角高度容许值(mm) ±0.025 厚度容许差(mm) ±0.025 内接圆容许值(mm) ±0.025
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
5个备选型号

CCET09T302FL-USF-PR930

CCET09T302MFL-USF-PR1225

CCET060201FR-USF-PR930

CCET060202FR-USF-TN60

CCET0602003FL-USF-PR930

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余14项未选
剩余14项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 工件材料

    不锈钢

    高硬度材料

  • 断屑槽用途

    精加工

  • 刀尖R

    0.2

    其它

    0.1

  • 方向(选择)

    右手刀

    左手刀

  • 刀片牌号

    TN60

    PR930

    PR1225

  • 有无内槽孔

  • 刀片厚度(mm)

    2.38

    3.97

  • 样式

    低进给(锋利刀尖/对应精密加工)

    锋利刀尖/对应精密加工

  • 内接圆直径(mm)

    6.35

    9.525

  • 断屑槽符号

    FL-USF

    FR-USF

    MFL-USF

    USF

  • 刀尖R(其他)(mm)

    0.03

    0.1

    0.2

    <0.2

  • 切削刃长(mm)

    6.35

  • φd(mm)

    2.8

    4.4

  • 类型

    CCET

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    30天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。