(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
12天起
12天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
形状 | C(80°菱形) | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 4 | 断屑槽用途 | 轻切削 |
前角 | 负角 | 方向(选择) | 无方向限制 |
有无内槽孔 | 有 | 后角 | 0° |
刀片厚度(mm) | 4.76 | 样式 | 锋利刀尖 |
内接圆直径(mm) | 12.7 | 断屑槽符号 | TK |
φd(mm) | 5.16 | 刀尖角高度容许值(mm) | ±0.08~±0.18 |
厚度容许差(mm) | ±0.013 | 内接圆容许值(mm) | ±0.05~±0.15 |
型号 |
---|
CNMG120404TK-CA6525 |
CNMG120404TK-PR1125 |
CNMG120404TK-PR1310 |
CNMG120408TK-CA6525 |
CNMG120408TK-PR1125 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 刀尖R | 刀片牌号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥231.11起 | 10个装 | 有 | 12天 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 0.4 | CA6525 | |
¥260.80起 | 10个装 | 有 | 30天 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 0.4 | PR1125 | |
¥326.79起 | 10个装 | 有 | 30天 | 耐热合金、钛合金 | 0.4 | PR1310 | |
¥231.11起 | 10个装 | 有 | 12天 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 0.8 | CA6525 | |
¥260.80起 | 10个装 | 有 | 30天 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 0.8 | PR1125 |
Loading...
形状 | C(80°菱形) | 工件材料 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 |
用途 | 外径・内径 | 可用刃数 | 4 |
断屑槽用途 | 轻切削 | 前角 | 负角 |
刀尖R | 0.4 | 方向(选择) | 无方向限制 |
刀片牌号 | CA6525 | 有无内槽孔 | 有 |
后角 | 0° | 刀片厚度(mm) | 4.76 |
样式 | 锋利刀尖 | 内接圆直径(mm) | 12.7 |
断屑槽符号 | TK | φd(mm) | 5.16 |
刀尖角高度容许值(mm) | ±0.08~±0.18 | 厚度容许差(mm) | ±0.013 |
内接圆容许值(mm) | ±0.05~±0.15 |
形状 | C(80°菱形) | 工件材料 | 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 4 | 断屑槽用途 | 轻切削 | 前角 | 负角 |
刀尖R | 0.4 | 方向(选择) | 无方向限制 | 刀片牌号 | CA6525 |
有无内槽孔 | 有 | 后角 | 0° | 刀片厚度(mm) | 4.76 |
样式 | 锋利刀尖 | 内接圆直径(mm) | 12.7 | 断屑槽符号 | TK |
φd(mm) | 5.16 | 刀尖角高度容许值(mm) | ±0.08~±0.18 | 厚度容许差(mm) | ±0.013 |
内接圆容许值(mm) | ±0.05~±0.15 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明