(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 车削刀片 切断加工用刀片(GMM-TMR-6D)
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.H20>

车削刀片 切断加工用刀片(GMM-TMR-6D)(10个装)

品牌:
京瓷(KYOCERA) [日本]
京瓷(KYOCERA) [日本]
暂无评价

单价(未税):

607.05起
(

标准单价:

607.05起
)

单价(未税):

607.05起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
刀尖R :
0.2
其它
查看全部(2)
槽宽(切槽・切断用) :
2
3
查看全部(2)
刀尖R(其他) (mm) :
0.25
查看全部(1)
刀片外径 (mm) :
1.5
2.3
查看全部(2)
尺寸M (mm) :
1.5
2.3
查看全部(2)
类型 :
GMM-TMR
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
形状: 其它
可用刃数: 2
刀片牌号: PR1115
角度θ(°): 6
工件材料: 钢 / 不锈钢
前角: 正角
刀片高度(mm): 4.3
用途: 切槽・切断
方向(选择): 右手刀
刀片长度(mm): 20

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 刀尖R 槽宽(切槽・切断用) 刀尖R(其他) (mm) 刀片外径 (mm) 尺寸M (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

基本信息

形状 其它 工件材料 钢 / 不锈钢
用途 切槽・切断 可用刃数 2
前角 正角 方向(选择) 右手刀
刀片牌号 PR1115 刀片高度(mm) 4.3
刀片长度(mm) 20 角度θ(°) 6
型号
GMM2020R-TMR-6D-PR1115
GMM3020R-TMR-6D-PR1115
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
刀尖R 槽宽(切槽・切断用) 刀尖R(其他)
(mm)
刀片外径
(mm)
尺寸M
(mm)

607.05起

10个装

5天 0.2 2 - 1.5 1.5

625.02起

10个装

5天 其它 3 0.25 2.3 2.3

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空