(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 三丰/MITUTOYO 177系列设置环规
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.C-48>

三丰/MITUTOYO 177系列设置环规

品牌:
三丰(MITUTOYO)[日本]
三丰(MITUTOYO)[日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
标称尺寸 (mm) :
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
9
10
12
14
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50
60
62
70
75
80
87
90
100
125
150
175
200
225
250
275
300
查看全部(52)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

4天以内

5天以内

9天以内

11天以内

12天以内

13天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 标称尺寸 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共52个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
型号
177-125
177-126
177-132
177-133
177-139
177-140
177-146
177-147
177-148
177-177
177-178
177-204
177-205
177-208
177-220
177-222
177-225
177-227
177-230
177-236
177-239
177-242
177-246
177-248
177-250
177-252
177-255
177-257
177-263
177-267
177-271
177-275
177-279
177-284
177-285
177-286
177-288
177-290
177-292
177-294
177-296
177-298
177-300
177-302
177-304
177-306
177-308
177-310
177-312
177-314
177-316
177-318
型号数量折扣一般
发货日
标称尺寸
(mm)
4天 8
询价 10
2天 14
12天起 17
9天起 25
9天起 35
5天 50
5天 70
12天起 90
9天 16
12天起 45
11天起 4
5天 5
5天 2.5
询价 1
询价 1.1
询价 1.2
询价 1.3
询价 1.4
5天 1.75
5天 2
询价 2.25
5天 2.75
13天起 3
询价 3.25
5天 3.5
询价 3.75
询价 4.5
询价 5.5
5天 6
11天起 6.5
9天起 7
9天 9
9天 12
9天起 18
9天 20
5天 30
5天 40
5天 60
5天 80
2天 100
询价 125
5天 150
5天 175
询价 200
询价 225
询价 250
询价 275
询价 300
5天 62
12天起 75
12天起 87

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空