(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • 车削刀片 35°菱形 5°后角 正角型CBN车削刀片(VBGW-MET)
  • 车削刀片 35°菱形 5°后角 正角型CBN车削刀片(VBGW-MET)
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.C17>

车削刀片 35°菱形 5°后角 正角型CBN车削刀片(VBGW-MET)

根据数量多少打折
品牌:
京瓷(KYOCERA) [日本]
京瓷(KYOCERA) [日本]
暂无评价

单价(未税):

244.01起
(

标准单价:

244.01起
)

单价(未税):

244.01起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
刀尖R :
0.4
0.8
查看全部(2)
刀片牌号 :
KBN05M
KBN25M
KBN35M
KBN525
查看全部(4)
有无内槽孔 :
查看全部(1)
刀片厚度 (mm) :
3.18
4.76
查看全部(2)
样式 :
精加工~半精加工
查看全部(1)
内接圆直径 (mm) :
6.35
9.525
查看全部(2)
φd (mm) :
2.8
4.4
查看全部(2)
刀尖角R (mm) :
0.8
查看全部(1)
类型 :
VBGW
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

5天以内

12天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
形状: V(35°菱形)
可用刃数: 2
后角:
刀尖角高度容许值(mm): ±0.025
工件材料: 高硬度材料
前角: 正角
断屑槽符号: MET
厚度容许差(mm): ±0.013
用途: 外径・内径
方向(选择): 无方向限制
刀尖式样: S01035
内接圆容许值(mm): ±0.025

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 刀尖R 刀片牌号 有无内槽孔 刀片厚度 (mm) 样式 内接圆直径 (mm) φd (mm) 刀尖角R (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

形状 V(35°菱形) 工件材料 高硬度材料
用途 外径・内径 可用刃数 2
前角 正角 方向(选择) 无方向限制
后角 断屑槽符号 MET
刀尖式样 S01035 刀尖角高度容许值(mm) ±0.025
厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.025
型号
VBGW110304S01035MET-KBN05M
VBGW110304S01035MET-KBN25M
VBGW160404S01035MET-KBN05M
VBGW160404S01035MET-KBN525
VBGW160408S01035MET-KBN25M
VBGW160408S01035MET-KBN35M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刀尖R 刀片牌号 有无内槽孔 刀片厚度
(mm)
样式 内接圆直径
(mm)
φd
(mm)
刀尖角R
(mm)

297.98起

12天 0.4 KBN05M 3.18 - 6.35 2.8 -

244.01起

48.80起

当天 0.4 KBN25M 3.18 - 6.35 2.8 -

295.00起

5天 0.4 KBN05M 4.76 - 9.525 4.4 -

261.19起

12天 0.4 KBN525 4.76 - 9.525 4.4 -

244.01起

5天 0.8 KBN25M 4.76 - 9.525 4.4 -

285.28起

5天 0.8 KBN35M - 4.76 精加工~半精加工 9.525 4.4 0.8

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空