(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

手动量程汽车数字万用表

根据数量多少打折

品牌:

优利德(UNI-T) [中国]
优利德(UNI-T) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

本页是手动量程汽车数字万用表-型号UT107的详情页。
内有型号UT107的规格、尺寸等相关参数信息。

单价(未税):

182.30起
(

标准单价:

182.30起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥182.30)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

182.30起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
1个备选型号

UT107

无匹配数据
复制
已复制
重新选型

本页是手动量程汽车数字万用表-型号UT107的详情页。
内有型号UT107的规格、尺寸等相关参数信息。

技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
·特大屏幕,全量程过载保护,全功能符号显示
·汽车转速,闭合叫测量,输入链接提示。
·一款汽车多用全功能万用表。

手动量程汽车数字万用表:相关图像

基本信息

产品类型 数字万用表 直流电流(A) 200m / 10
宽度(mm) 88 进深(mm) 39
高度(mm) 179 电阻基本精度 ±(0.8%+5)
最大显示 1999 交流电压基本精度 ±(0.8.%+5)
型号
UT107
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
直流电压
(V)
交流电压
(V)
电阻
(Ω)
直流电流基本精度 频率 频率基本精度 摄氏温度 摄氏温度基本精度

182.30起

3天 2 / 20 / 200m / 1000 200 ~ 750 2K / 20K / 20M / 200 / 200K ±(0.5%+2) 2KHz ±(2.0%+5) -40℃~1000℃ ±(2.0%+8)

Loading...

  1. 1
 

指定中的规格/尺寸信息

根据规格查找同类商品>
产品类型 数字万用表 直流电压(V) 2 / 20 / 200m / 1000
交流电压(V) 200 ~ 750 直流电流(A) 10 / 200m
电阻(Ω) 2K / 20K / 20M / 200 / 200K 宽度(mm) 88
进深(mm) 39 高度(mm) 179
直流电流基本精度 ±(0.5%+2) 电阻基本精度 ±(0.8%+5)
频率 2KHz 频率基本精度 ±(2.0%+5)
摄氏温度 -40℃~1000℃ 摄氏温度基本精度 ±(2.0%+8)
最大显示 1999 交流电压基本精度 ±(0.8.%+5)
产品类型 数字万用表 直流电压(V) 2 / 20 / 200m / 1000 交流电压(V) 200 ~ 750
直流电流(A) 10 / 200m 电阻(Ω) 2K / 20K / 20M / 200 / 200K 宽度(mm) 88
进深(mm) 39 高度(mm) 179 直流电流基本精度 ±(0.5%+2)
电阻基本精度 ±(0.8%+5) 频率 2KHz 频率基本精度 ±(2.0%+5)
摄氏温度 -40℃~1000℃ 摄氏温度基本精度 ±(2.0%+8) 最大显示 1999
交流电压基本精度 ±(0.8.%+5)
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
1个备选型号

UT107

无匹配数据
复制
已复制
重新选型

本页是手动量程汽车数字万用表-型号UT107的详情页。
内有型号UT107的规格、尺寸等相关参数信息。

技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 直流电压(V)

    2

    20

    200

    200m

    1000

  • 交流电压(V)

    2

    20

    200

    750

  • 电阻(Ω)

    2K

    2M

    20K

    20M

    200

    200K

  • 直流电流基本精度

    ±(0.5%+2)

    ±(0.5%+5)

  • 频率

    2KHz

  • 频率基本精度

    ±(2.0%+5)

  • 摄氏温度

    -40℃~1000℃

  • 摄氏温度基本精度

    ±(2.0%+8)

  • 类型

    UT

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。