(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 广口方形瓶 3-698型
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.54>

广口方形瓶 3-698型

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3.81起
(

标准单价:

3.81起
)

单价(未税):

3.81起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
容量 :
50ml
100ml
200ml
300ml
500ml
750ml
1000ml
2000ml
-
查看全部(9)
尺寸 :
φ32mm黑色(50ml用)
38.5×38.5×59×φ23×φ32mm
φ40mm黑色(100ml用)
46×46×71×φ31×φ40mm
φ50mm黑色(200・300ml用)
59.5×59.5×87×φ41×φ50mm
φ65mm黑色(500ml用)
67.5×67.5×94×φ41×φ50mm
φ80mm黑色(750・1000ml用)
φ80mm黑色(2000ml用)
80.5×80.5×108×φ54×φ65mm
91.5×91.5×120×φ69×φ80mm
97×97×143×φ69×φ80mm
122×122×187×φ69×φ80mm
查看全部(14)
颜色 :
褐色
透明
查看全部(2)
盖子颜色 :
黑色
查看全部(1)
类型 :
3-6483
3-6982
3-6984
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
注意事项: 盖子另售。
材质: 主体・盖子:PVC(聚氯乙烯)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 容量 尺寸 颜色 盖子颜色 购买条件 预计发货日
购买件数
共11个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
●气密性优异。

基本信息

注意事项 盖子另售。 材质 主体・盖子:PVC(聚氯乙烯)
型号
3-6982-04
3-6982-06
3-6982-07
3-6983-01
3-6983-02
3-6983-03
3-6983-04
3-6983-05
3-6983-06
3-6984-01
3-6984-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
容量 尺寸 颜色 盖子颜色

12.74起

3天 300ml 67.5×67.5×94×φ41×φ50mm 透明 -

25.03起

3天 750ml 91.5×91.5×120×φ69×φ80mm 透明 -

28.79起

3天 1000ml 97×97×143×φ69×φ80mm 透明 -

8.19起

3天 50ml 38.5×38.5×59×φ23×φ32mm 褐色 -

6.81起

3天 100ml 46×46×71×φ31×φ40mm 褐色 -

11.15起

3天 200ml 59.5×59.5×87×φ41×φ50mm 褐色 -

13.45起

3天 300ml 67.5×67.5×94×φ41×φ50mm 褐色 -

21.05起

3天 500ml 80.5×80.5×108×φ54×φ65mm 褐色 -

25.94起

3天 750ml 91.5×91.5×120×φ69×φ80mm 褐色 -

3.81起

21天 - φ32mm黑色(50ml用) - 黑色

6.03起

3天 - φ40mm黑色(100ml用) - 黑色

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空