(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 低温保存箱 4-4018型
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.139>

低温保存箱 4-4018型

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

687.74起
(

标准单价:

687.74起
)

单价(未税):

687.74起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
容量 (l) :
9
20
查看全部(2)
外部尺寸 (mm) :
220×245×300
265×425×300
查看全部(2)
内部尺寸 (mm) :
180×200×250
215×375×250
查看全部(2)
厂家型号 :
No.10(C-CA03)
No.5(C-CA01)
查看全部(2)
类型 :
4-4018
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
材质: 内箱:发泡聚苯乙烯、箱盖:被褥料

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 容量 (l) 外部尺寸 (mm) 内部尺寸 (mm) 厂家型号 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
●能够一并运送检体用的试管架。
●绝热性优良,能够在恒定的温度下进行运送。
●轻便,为挎包型,方便使用。

基本信息

材质 内箱:发泡聚苯乙烯、箱盖:被褥料
型号
4-4018-01
4-4018-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
容量
(l)
外部尺寸
(mm)
内部尺寸
(mm)
厂家型号 质量
(g)

687.74起

16天 9 220×245×300 180×200×250 No.5(C-CA01) 450

1,122.63起

16天 20 265×425×300 215×375×250 No.10(C-CA03) 1180

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空