(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • ASONE茄型烧瓶 C3-6588型
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.158>

ASONE茄型烧瓶 C3-6588型

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

30.34起
(

标准单价:

30.34起
)

单价(未税):

30.34起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
容量 (ml) :
50
100
200
250
500
查看全部(5)
磨口 :
15/25
19/38
24/40
29/42
查看全部(4)
厂家型号 :
FGN-0252942
FGN-0252440
FGN-052942
FGN-0052440
FGN-052440
FGN-0051938
FGN-022440
FGN-012942
FGN-011938
FGN-011525
查看全部(10)
类型 :
C3-6588
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
材质: 硼硅酸玻璃-1

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 容量 (ml) 磨口 厂家型号 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
不易破裂的厚壁型

基本信息

材质 硼硅酸玻璃-1
型号
C3-6588-04
C3-6588-05
C3-6588-06
C3-6588-07
C3-6588-09
C3-6588-11
C3-6588-12
C3-6588-14
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
容量
(ml)
磨口 厂家型号

30.34起

3天 50 19/38 FGN-0051938

31.29起

3天 50 24/40 FGN-0052440

31.29起

3天 100 15/25 FGN-011525

33.19起

3天 100 19/38 FGN-011938

54.99起

3天 100 29/42 FGN-012942

73.96起

3天 250 24/40 FGN-0252440

92.92起

3天 250 29/42 FGN-0252942

150.76起

3天 500 29/42 FGN-052942

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空