(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • PMP容量瓶 (带PP塞)C1-5962型
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.199>

PMP容量瓶 (带PP塞)C1-5962型

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

136.28起
(

标准单价:

136.28起
)

单价(未税):

136.28起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
67104
67204
67304
67504
查看全部(4)
容量 (ml) :
25
50
100
500
查看全部(4)
NS锥度尺寸 :
10/19
12/21
14/23
19/26
查看全部(4)
容量精度 :
0.04ml
0.06ml
0.1ml
0.25ml
查看全部(4)
总高 (mm) :
115
150
180
270
查看全部(4)
类型 :
C1-5962-01
C1-5962-02
C1-5962-03
C1-5962-05
查看全部(4)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
规格: 精度:75系列/DIN12664(玻璃)、67系列(A级)/DIN EN ISO 1042,使用温度范围:~175℃
材质: 主体/PMP(聚甲基戊烯)、具塞/PP(聚丙烯)
备注: A级

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 容量 (ml) NS锥度尺寸 容量精度 总高 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
●耐药性・耐油性好。
●耐热性好。
●可用于高压灭菌。

基本信息

规格 精度:75系列/DIN12664(玻璃)、67系列(A级)/DIN EN ISO 1042,使用温度范围:~175℃ 材质 主体/PMP(聚甲基戊烯)、具塞/PP(聚丙烯)
备注 A级
型号
C1-5962-01
C1-5962-02
C1-5962-03
C1-5962-05
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 容量
(ml)
NS锥度尺寸 容量精度 总高
(mm)

136.28起

3天 67104 25 10/19 0.04ml 115

176.99起

3天 67204 50 12/21 0.06ml 150

200.00起

3天 67304 100 14/23 0.1ml 180

272.57起

3天 67504 500 19/26 0.25ml 270

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空