(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • PCR支架 1-4309型
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.286>

PCR支架 1-4309型

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,431.73起
(

标准单价:

1,431.73起
)

单价(未税):

1,431.73起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
颜色 :
5色包装袋
橙色
粉红色
绿色
蓝色
黄色
查看全部(6)
数量 :
1盒(主体5色×各4个・盖子20个)
1盒(主体・盖子各20个)
查看全部(2)
类型 :
1-4309
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
尺寸(mm): 130×90×30
材质: PP(聚丙烯)
厂家型号: T328-96
耐热温度(℃): -90~+121℃
规格: 可高压灭菌
注意事项: 订购时,请根据颜色代码表指定所需颜色。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 颜色 数量 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
●0.2ml单联·8联·12联PCR管·PCR板的收纳非常方便。
●可水平连接、垂直叠放。

基本信息

尺寸(mm) 130×90×30 厂家型号 T328-96
规格 可高压灭菌 材质 PP(聚丙烯)
耐热温度(℃) -90~+121℃ 注意事项 订购时,请根据颜色代码表指定所需颜色。
型号
1-4309-01
1-4309-02
1-4309-03
1-4309-04
1-4309-05
1-4309-06
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
颜色 数量

1,431.73起

16天 5色包装袋 1盒(主体5色×各4个・盖子20个)

1,431.73起

3天 蓝色 1盒(主体・盖子各20个)

1,431.73起

16天 绿色 1盒(主体・盖子各20个)

1,431.73起

3天 橙色 1盒(主体・盖子各20个)

1,431.73起

3天 粉红色 1盒(主体・盖子各20个)

1,431.73起

16天 黄色 1盒(主体・盖子各20个)

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空