(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 单道固定量程移液器 (艾本德Reference 2)C2-4633型
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.319>

单道固定量程移液器 (艾本德Reference 2)C2-4633型

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

2,785.34起
(

标准单价:

2,785.34起
)

单价(未税):

2,785.34起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
精度 (%) :
±0.6
±0.7
±1.0
±1.2
±2.0
±2.5
查看全部(6)
颜色 :
灰色
红色
蓝色
黄色
查看全部(4)
厂家型号 :
4921000010(灰色)
4921000028(灰色)
4921000036(灰色)
4921000044(灰色)
4921000052(黄色)
4921000079(黄色)
4921000087(黄色)
4921000095(黄色)
4921000109(黄色)
4921000125(蓝色)
4921000133(蓝色)
4921000141(蓝色)
4921000168(红色)
4921000176(红色)
查看全部(14)
容量 :
1
2
5
10
20
25
50
100
200
250
500
2000
2500
查看全部(13)
重现性 (%) :
±0.2
±0.3
±0.5
±0.6
±1.2
±1.8
查看全部(6)
类型 :
C2-4633-20
C2-4633-21
C2-4633-22
C2-4633-24
C2-4633-25
C2-4633-31
C2-4633-32
C2-4633-33
C2-4633-34
C2-4633-35
C2-4633-36
C2-4633-37
C2-4633-38
C2-4633-39
查看全部(14)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

21天以内

23天以内

24天以内

26天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
规格: 可用于高压灭菌(121℃20分钟),适配吸嘴:1~10(暗灰色・灰色)ul/93401・93403、 10ul(黄色)~100ul/93404、 200~1000ul(蓝色)/93406、2000・2500ul(红色)/93408

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 精度 (%) 颜色 厂家型号 容量 重现性 (%) 购买条件 预计发货日
购买件数
共14个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
●可用1个泵实现吸水、排出、吸嘴喷射。
●通过内置弹簧的前锥体,只需很小的力就可将吸嘴安装上去(2000ul・2500ul除外)。
●适用于常规作业的容量固定型。

基本信息

规格 可用于高压灭菌(121℃20分钟),适配吸嘴:1~10(暗灰色・灰色)ul/93401・93403、 10ul(黄色)~100ul/93404、 200~1000ul(蓝色)/93406、2000・2500ul(红色)/93408
型号
C2-4633-20
C2-4633-21
C2-4633-22
C2-4633-24
C2-4633-25
C2-4633-31
C2-4633-32
C2-4633-33
C2-4633-34
C2-4633-35
C2-4633-36
C2-4633-37
C2-4633-38
C2-4633-39
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
精度
(%)
颜色 厂家型号 容量 重现性
(%)

2,850.06起

21天 ±0.6 蓝色 4921000125(蓝色) 200 ±0.2

2,850.06起

23天 ±0.6 蓝色 4921000133(蓝色) 250 ±0.2

2,850.06起

21天 ±0.6 蓝色 4921000141(蓝色) 500 ±0.2

2,850.06起

21天 ±0.6 红色 4921000168(红色) 2000 ±0.2

2,785.34起

21天 ±0.6 红色 4921000176(红色) 2500 ±0.2

2,850.06起

23天 ±2.5 灰色 4921000010(灰色) 1 ±1.8

2,850.06起

23天 ±2.0 灰色 4921000028(灰色) 2 ±1.2

2,850.06起

23天 ±1.2 灰色 4921000036(灰色) 5 ±0.6

2,850.06起

21天 ±1.0 灰色 4921000044(灰色) 10 ±0.5

2,850.06起

21天 ±1.2 黄色 4921000052(黄色) 10 ±0.6

2,850.06起

23天 ±1.0 黄色 4921000079(黄色) 20 ±0.3

2,850.06起

23天 ±1.0 黄色 4921000087(黄色) 25 ±0.3

2,850.06起

24天 ±0.7 黄色 4921000095(黄色) 50 ±0.3

2,850.06起

26天 ±0.6 黄色 4921000109(黄色) 100 ±0.2

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空