(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 经济型容量瓶架 (有机玻璃)CC-4399型
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.394>

经济型容量瓶架 (有机玻璃)CC-4399型

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

70.80起
(

标准单价:

70.80起
)

单价(未税):

70.80起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺寸 :
186×68.5×60mm
235×90×88mm
295×118×102mm
352×134.5×109mm
查看全部(4)
孔径 :
φ27.5mm
φ38mm
φ48mm
φ59mm
查看全部(4)
适用容量 :
5・10ml(通用)
25ml
50ml
100ml
查看全部(4)
孔间距 :
4.5mm
5mm
5.5mm
查看全部(3)
类型 :
CC-4399-01
CC-4399-02
CC-4399-03
CC-4399-04
查看全部(4)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
规格: 材质:有机玻璃
孔数: 2×5孔

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺寸 孔径 适用容量 孔间距 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
●有机玻璃不易破碎
●耐药性好,耐用不泛黄
●高透明度,内容物一目了然

基本信息

规格 材质:有机玻璃 孔数 2×5孔
型号
CC-4399-01
CC-4399-02
CC-4399-03
CC-4399-04
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸 孔径 适用容量 孔间距

70.80起

3天 186×68.5×60mm φ27.5mm 5・10ml(通用) 5.5mm

85.97起

3天 235×90×88mm φ38mm 25ml 4.5mm

109.23起

3天 295×118×102mm φ48mm 50ml 5mm

136.54起

21天 352×134.5×109mm φ59mm 100ml 5.5mm

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空