(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • i-CUBE培养箱3-7056型
收藏
对比
细节
类似品
产品目录 P.538>

i-CUBE培养箱3-7056型

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

2,164.35起
(

标准单价:

2,164.35起
)

单价(未税):

2,164.35起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
3-7056-01
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厂家型号: FI-280
容量: 28l
规格: 高精度加热型,温度设定范围:室温﹢5~45℃ ,对流方式:自然对流(5面加热),冷却加热装置:加热器,设定温度:1℃,温度分布精度/温度调节精度:±1℃单位,材质:主题/钢板喷漆加工、箱内/铝、门表面/ABS树脂,电源:AC100V 50/60Hz,电源线长:2m(2P插头),安全装置:过流保险丝、过热保护,外形尺寸:420×413×485mm,内部尺寸:329×219×369mm,附属品:隔板×2张,功率:60W
特点: 为加热型・简单操作的简易型培养箱。容易操作,价格便宜,适合食品卫生检疫・细菌检查。为数码式,可设定箱内温度。
重量: 11kg

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
适用于卫生检疫·细菌检查的高精度型。

基本信息

厂家型号 FI-280 规格 高精度加热型,温度设定范围:室温﹢5~45℃ ,对流方式:自然对流(5面加热),冷却加热装置:加热器,设定温度:1℃,温度分布精度/温度调节精度:±1℃单位,材质:主题/钢板喷漆加工、箱内/铝、门表面/ABS树脂,电源:AC100V 50/60Hz,电源线长:2m(2P插头),安全装置:过流保险丝、过热保护,外形尺寸:420×413×485mm,内部尺寸:329×219×369mm,附属品:隔板×2张,功率:60W
重量 11kg 容量 28l
特点 为加热型・简单操作的简易型培养箱。容易操作,价格便宜,适合食品卫生检疫・细菌检查。为数码式,可设定箱内温度。
型号
3-7056-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

2,164.35起

16天

Loading...

  1. 1
 

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空